Artikelnummer: 1829R

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG BCCS massiv, Folie + 60% AL-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMP

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massiver Stahlleiter, mit blankem Kupfer beschichtet, PE-Isolierung, Folie + 60 % Aluminiumgeflecht-Abschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabel-TV (CATV), RF-Drop-Kabel, Direct Broadcast Satellite (DBS), OTA-Antennen

Serie Typ

6

Leiter

Anzahl der Elemente Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
1 18 AWG Massiv 0,04 Zoll BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,18 Zoll (4,6 mm) Weiß

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
2 Geflecht Aluminium 60 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,275 Zoll (6,99 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,275 Zoll (6,99 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
950–2250 MHz 15 dB
2250–3000 MHz 10 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung Max. Dämpfung
5 MHz 0,5 dB/100 Fuß 0,58 dB/100 Fuß
55 MHz 1,4 dB/100 Fuß 1,6 dB/100 Fuß
211 MHz 2,6 dB/100 Fuß 3,05 dB/100 Fuß
500 MHz 4,1 dB/100 Fuß 4,66 dB/100 Fuß
750 MHz 5,1 dB/100 Fuß 5,65 dB/100 Fuß
862 MHz 5,5 dB/100 Fuß 6,1 dB/100 Fuß
1000 MHz 6 dB/100 Fuß 6,55 dB/100 Fuß
1450 MHz 7,8 dB/100 Fuß 8 dB/100 Fuß
1800 MHz 8,6 dB/100 Fuß 8,8 dB/100 Fuß
2250 MHz 9,8 dB/100 Fuß 10 dB/100 Fuß
3000 MHz 11,3 dB/100 Fuß 11,9 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
28 Ohm/1000 ft (92 Ohm/km) 9 Ohm/1000 ft (30 Ohm/km) 16,2 pF/ft (53,1 pF/m) 75 Ohm 83 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V RMS

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation
75 °C -40 °C bis +80 °C -30 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2 Zoll (51 mm) 2 Zoll (51 mm)

Maximale Zugspannung

126 Pfund (57.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CATVR, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1829 A

Anmerkungen

(1)RG Typ : – In Stibo war es 6, in BPCS gibt es jedoch nur die Serie 6. (2) Anzahl der Elemente zum Leiter 1: – In Stibo war es leer und ist jetzt 1. (3) Größe Leiter 1: – In Stibo war es 18 und ist jetzt 18AWG (4) Farbe zur Farbtabelle 1 01: – In Stibo war es leer, jetzt geändert in Weiß (5) Material des äußeren Schirms 1 1 – In Stibo ist es Tri-Laminat (Alum+Poly+Alum), aber in BPCS (Wärmeschmelzbares Material + Alum+ Poly +Alum) (6) Abdeckung der äußeren Abschirmung 1 2 – In Stibo war es 60 % Jetzt geändert auf 57 % (7) Kabeldurchmesser (Nominal) – In Stibo war es leer, jetzt geändert auf 57 % (8) Kabelgebinde Gewicht – In Stibo war es 29 Pfund/1000 Fuß, jetzt geändert auf 30 Pfund/1000 Fuß

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.471 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.471 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1829R 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825124153
1829R 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825124139
1829R 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825124146