Artikelnummer: 7915A

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massives BC (blankes Kupfer), Dreifache Abschirmung, PVC-Ummantelung, CM

Breitband-Koaxialkabel, Serie 6, 18 AWG massive Leiter aus blankem Kupfer, PE-Isolierung, Folie + 77 % Aluminiumgeflecht + Folienabschirmung, PVC-Ummantelung, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabel-TV (CATV), RF-Drop-Kabel, Direct Broadcast Satellite (DBS), OTA-Antennen

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
18 Massiv BC – blankes Kupfer 0,04 Zoll 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,18 Zoll

Tabellenhinweise

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%]
Band 1 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
Geflecht 2 Aluminium 77 %
Band 3 Bi-Laminat (Alum + Poly) Duofoil® 100 %

Tabellenhinweise

Band mit Kurzschlussfalte und ist mit Ummantelung verklebt

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,275 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Äußerer Leiter DCR
6,4 Ohm/1000 Fuß 4,6 Ohm/1000 Fuß 4,6 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,2 pF/Fuß

Induktivität

Nenninduktivität
0,097 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Min. Rückflussdämpfung (SRL)
5–1000 MHz 20 dB
1000–2250 MHz 15 dB
2250–3000 MHz 10 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequenz [MHz] Nominalwert Einfügungsverlust
5 MHz 0,5 dB/100 Fuß
55 MHz 1,4 dB/100 Fuß
211 MHz 2,6 dB/100 Fuß
500 MHz 4,1 dB/100 Fuß
750 MHz 5,1 dB/100 Fuß
862 MHz 5,5 dB/100 Fuß
1000 MHz 6 dB/100 Fuß
1450 MHz 7,8 dB/100 Fuß
1800 MHz 8,6 dB/100 Fuß
2250 MHz 9,8 dB/100 Fuß
3000 MHz 11,3 dB/100 Fuß

Verzögerung

Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,2 ns/Fuß 83 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung)
5 MHz 0,58 dB/100 Fuß
55 MHz 1,6 dB/100 Fuß
211 MHz 3,05 dB/100 Fuß
500 MHz 4,66 dB/100 Fuß
750 MHz 5,65 dB/100 Fuß
862 MHz 6,1 dB/100 Fuß
1000 MHz 6,55 dB/100 Fuß
1450 MHz 8 dB/100 Fuß
1800 MHz 8,8 dB/100 Fuß
2250 MHz 10 dB/100 Fuß
3000 MHz 11,9 dB/100 Fuß

Screening

Frequenz [MHz] Wirksamkeit der Abschirmung
5 MHz
50 MHz 125 dB
50 MHz
1000 MHz

Speisung

UL-Nennspannung
350 V RMS

Nenntemperatur gemäß UL

80 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Gewicht Kabelgebinde

32 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

91 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

2,75 Zoll

NEC/(UL)-Compliance

CATV, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

6

Serie Typ

6

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

350 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
7915A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825190974
7915A 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825191032
7915A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825191018
7915A 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825190998
7915A 010N1000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825190981
7915A 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825190936
7915A 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825191001
7915A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825190967
7915A 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825190943