Artikelnummer: 1369R

Serielles digitales Koaxialkabel, RG6, #18 massives BC (blankes Kupfer), Folie + 85 % TC-Geflecht, CMR

Videokabel , Riser CMR, RG6, 18 AWG massives, blankes Kupfer, Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, Duofoil®; 85 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Gewerbliches Video

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
18 Massiv BC – blankes Kupfer 0,04 Zoll 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,17 Zoll

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%]
Band 1 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
Geflecht 2 Verzinntes Kupfer (TC) 85 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,235 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert Leiter DCR Leiterwiderstand Nennwert äußere Abschirmung DCR Äußerer Leiter DCR
6,4 Ohm/1000 Fuß 6,4 Ohm/1000 Fuß 3,6 Ohm/1000 Fuß 3,6 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,6 pF/Fuß

Induktivität

Nenninduktivität
0,106 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Minimale Rückflussdämpfung (RL)
5–3000 MHz 15 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequenz [MHz] Nominalwert Einfügungsverlust
1 MHz 0,24 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,44 dB/100 Fuß
5 MHz 0,52 dB/100 Fuß
6 MHz 0,57 dB/100 Fuß
7 MHz 0,61 dB/100 Fuß
10 MHz 0,71 dB/100 Fuß
12 MHz 0,78 dB/100 Fuß
25 MHz 1,08 dB/100 Fuß
67,5 MHz 1,65 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,69 dB/100 Fuß
88,5 MHz 1,86 dB/100 Fuß
100 MHz 1,95 dB/100 Fuß
135 MHz 2,24 dB/100 Fuß
143 MHz 2,3 dB/100 Fuß
180 MHz 2,57 dB/100 Fuß
270 MHz 3,17 dB/100 Fuß
360 MHz 3,69 dB/100 Fuß
540 MHz 4,6 dB/100 Fuß
720 MHz 5,38 dB/100 Fuß
750 MHz 5,5 dB/100 Fuß
1000 MHz 6,42 dB/100 Fuß
1500 MHz 7,99 dB/100 Fuß
2000 MHz 9,37 dB/100 Fuß
2250 MHz 10,01 dB/100 Fuß
3000 MHz 11,78 dB/100 Fuß

Verzögerung

Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,21 ns/Fuß 84 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V RMS

UL Temperaturbereich

75 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +75 °C

Gewicht Kabelgebinde

29 lbs/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

64 lbs.

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2,35 Zoll

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

RG-Typ

6

Umgebung

Innen – Riser

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

1369P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.374 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.374 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1369R 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825113119
1369R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825113102
1369R 006500 Blau, hell Rolle 500 ft 612825113034
1369R 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825113027
1369R 001500 Braun Rolle 500 ft 612825112952
1369R 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825112945
1369R 008500 Grau Rolle 500 ft 612825113072
1369R 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825113065
1369R N3U500 Grün, Mil Rolle 500 ft 612825112938
1369R N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825112921
1369R 003500 Orange Rolle 500 ft 612825112990
1369R 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825112983
1369R 002500 Rot Rolle 500 ft 612825112976
1369R 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825112969
1369R 007500 Violett Rolle 500 ft 612825113058
1369R 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825113041
1369R 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825113096
1369R 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825113089
1369R 004500 Gelb Rolle 500 ft 612825113010
1369R 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825113003

Ressourcen

Ressourcen