Artikelnummer: 1694SB

75 Ohm SDI Koaxial, RG-6, 18 AWG massives BC (blankes Kupfer), Folie + 95 % TC-Geflecht, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS-zertifiziert

75 Ohm SDI Koaxial, RG-6, 18 AWG massive Leiter aus blankem Kupfer, PE-Isolierung, Folie + 95 % Geflecht aus verzinntem Kupfer, LSZH-Ummantelung, CMG-LS, Für Schiffe, ABS-Typ zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitalvideo, HD-SDI 1080p, ABS-zertifiziert für den Einsatz an Bord von Schiffen und im Offshore-Bereich

RG-Typ

6

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
18 AWG Massiv 0,040 Zoll BC – blankes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,180 Zoll (4,57 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,274 Zoll (6,96 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,274 Zoll (6,96 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–1600 MHz 23 dB
1600–4500 MHz 21 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,24 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,44 dB/100 Fuß
5 MHz 0,52 dB/100 Fuß
7 MHz 0,61 dB/100 Fuß
10 MHz 0,71 dB/100 Fuß
67,5 MHz 1,65 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,69 dB/100 Fuß
88,5 MHz 1,86 dB/100 Fuß
100 MHz 1,95 dB/100 Fuß
135 MHz 2,24 dB/100 Fuß
143 MHz 2,3 dB/100 Fuß
180 MHz 2,57 dB/100 Fuß
270 MHz 3,17 dB/100 Fuß
360 MHz 3,69 dB/100 Fuß
540 MHz 4,6 dB/100 Fuß
720 MHz 5,38 dB/100 Fuß
750 MHz 5,5 dB/100 Fuß
1000 MHz 6,42 dB/100 Fuß
1500 MHz 7,99 dB/100 Fuß
2000 MHz 9,37 dB/100 Fuß
2250 MHz 10,01 dB/100 Fuß
3000 MHz 11,78 dB/100 Fuß
4500 MHz 14,92 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
6,4 Ohm/1000 Fuß 2,8 Ohm/1000 Fuß (9,2 Ohm/km) 16,2 pF/ft (53,1 pF/m) 75 Ohm 82 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -30 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
2,75 Zoll (69,9 mm)

Maximale Zugspannung

69 lbs (31 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, raucharm, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

NEC/UL-Compliance

CMG-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.523 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.523 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1694SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825120964 C

Ressourcen

Ressourcen