Artikelnummer: 1695A

75 Ohm SDI Koaxial, RG-6, 18 AWG massives BC (blankes Kupfer), Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMP

75 Ohm SDI Koaxial, RG-6, 18 AWG massive Leiter aus blankem Kupfer, FEP-Isolierung, Folie + 95 % Geflecht aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitalvideo, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

6

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
18 AWG Massiv 0,040 Zoll BC – blankes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) 0,170 Zoll (4,32 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,229 Zoll (5,82 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,229 Zoll (5,82 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–1600 MHz 23 dB
1600–4500 MHz 21 dB
4500–6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,24 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,45 dB/100 Fuß
5 MHz 0,55 dB/100 Fuß
7 MHz 0,65 dB/100 Fuß
10 MHz 0,75 dB/100 Fuß
67,5 MHz 1,74 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,78 dB/100 Fuß
88,5 MHz 1,94 dB/100 Fuß
100 MHz 2,1 dB/100 Fuß
135 MHz 2,4 dB/100 Fuß
143 MHz 2,5 dB/100 Fuß
180 MHz 2,8 dB/100 Fuß
270 MHz 3,4 dB/100 Fuß
360 MHz 4,0 dB/100 Fuß
540 MHz 5,2 dB/100 Fuß
720 MHz 6,1 dB/100 Fuß
750 MHz 6,2 dB/100 Fuß
1000 MHz 7,4 dB/100 Fuß
1500 MHz 9,5 dB/100 Fuß
2000 MHz 11,3 dB/100 Fuß
2250 MHz 12,2 dB/100 Fuß
3000 MHz 14,6 dB/100 Fuß
4500 MHz 18,6 dB/100 Fuß
6000 MHz 22,4 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
6,4 Ohm/1000 Fuß 2,8 Ohm/1000 Fuß (9,2 Ohm/km) 16,2 pF/ft (53,1 pF/m) 75 Ohm 83 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C 0 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
2,3 Zoll (58 mm)

Maximale Zugspannung

92 lbs (42 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

1694 A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.572 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTENAUFSTELLER, Z – FINALER AUFSTELLER KANN ABWEICHEN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABSPULEN F. KISTEN VON GEZEIGTER LÄNGE.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.572 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTENAUFSTELLER, Z – FINALER AUFSTELLER KANN ABWEICHEN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABSPULEN F. KISTEN VON GEZEIGTER LÄNGE.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1695A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825121206 C
1695A 010Z500 Schwarz ReelTuff Box 500 ft 612825434603
1695A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825121190 C
1695A 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825434504
1695A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825121213 C
1695A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825435662
1695A 006500 Blau, hell Rolle 500 ft 612825352938
1695A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825121169 C
1695A 006Z1000 Blau, hell ReelTuff Box 1.000 ft 612825434474
1695A 00610000 Blau, hell Rolle 10.000 ft 612825435716
1695A 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825121121 C
1695A 00110000 Braun Rolle 10.000 ft 612825435679
1695A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825121183 C
1695A 00810000 Grau Rolle 10.000 ft 612825435747
1695A N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825121114 C
1695A N3U10000 Grün, Mil Rolle 10.000 ft 612825435761
1695A 877500 Natur Rolle 500 ft 612825121237 Z
1695A 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825121220 C
1695A 877Z1000 Natur ReelTuff Box 1.000 ft 612825434511
1695A 87710000 Natur Rolle 10.000 ft 612825435754
1695A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825121145 C
1695A 003Z1000 Orange ReelTuff Box 1.000 ft 612825434450
1695A 00310000 Orange Rolle 10.000 ft 612825435693
1695A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825121138 C
1695A 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825434429
1695A 00210000 Rot Rolle 10.000 ft 612825435686
1695A 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825121176 C
1695A 007Z1000 Violett ReelTuff Box 1.000 ft 612825434481
1695A 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825353195
1695A 00710000 Violett Rolle 10.000 ft 612825435730
1695A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825121152 C
1695A 004Z1000 Gelb ReelTuff Box 1.000 ft 612825434467
1695A 00410000 Gelb Rolle 10.000 ft 612825435709

Ressourcen

Ressourcen