Artikelnummer: 1855A

75 Ohm SDI Koaxial, Mini RG-59, 23 AWG massives BC (blankes Kupfer), Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

75 Ohm SDI Koaxial, Mini RG-59, 23 AWG massive Leiter aus blankem Kupfer, PE-Isolierung, Folie + 95 % Geflecht aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitalvideo, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
23 AWG Massiv 0,023 Zoll BC – blankes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,102 Zoll (2,59 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,159 Zoll (4,04 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,159 Zoll (4,04 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–1600 MHz 23 dB
1600–4500 MHz 21 dB
4500–6000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,39 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,78 dB/100 Fuß
5 MHz 0,92 dB/100 Fuß
6 MHz 1,00 dB/100 Fuß
7 MHz 1,08 dB/100 Fuß
10 MHz 1,2 dB/100 Fuß
12 MHz 1,3 dB/100 Fuß
25 MHz 1,8 dB/100 Fuß
67,5 MHz 2,83 dB/100 Fuß
71,5 MHz 2,93 dB/100 Fuß
88,5 MHz 3,22 dB/100 Fuß
100 MHz 3,39 dB/100 Fuß
135 MHz 3,84 dB/100 Fuß
143 MHz 4,00 dB/100 Fuß
180 MHz 4,41 dB/100 Fuß
270 MHz 5,44 dB/100 Fuß
360 MHz 6,34 dB/100 Fuß
540 MHz 7,85 dB/100 Fuß
720 MHz 9,15 dB/100 Fuß
750 MHz 9,31 dB/100 Fuß
1000 MHz 10,89 dB/100 Fuß
1500 MHz 13,38 dB/100 Fuß
2000 MHz 15,64 dB/100 Fuß
2250 MHz 16,68 dB/100 Fuß
3000 MHz 19,65 dB/100 Fuß
4500 MHz 24,35 dB/100 Fuß
6000 MHz 28,97 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
20,1 Ohm/1000 Fuß 3,7 Ohm/1000 ft (12 Ohm/km) 16,3 pF/ft (53,5 pF/m) 75 Ohm 82 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR, CMG)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -30 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
1,6 Zoll (41 mm)

Maximale Zugspannung

33 lbs (15 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, UV-Beständigkeit, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1855P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.472 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.472 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1855A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825356950
1855A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825358503 C
1855A 010N1000 Schwarz Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825434993
1855A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825436126
1855A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825358459 C
1855A 006N1000 Blau, hell Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 006Z1000 Blau, hell ReelTuff Box 1.000 ft 612825434955
1855A 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft 612825436072
1855A 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825356851 C
1855A 001N1000 Braun Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 0015000 Braun Rolle 5.000 ft 612825436027
1855A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825358510 C
1855A 008N1000 Grau Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825436096
1855A N3U1000 Grün, Mil Rolle 1.000 ft 612825358480 C
1855A N3UN1000 Grün, Mil Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A N3UZ1000 Grün, Mil ReelTuff Box 1.000 ft 612825435006
1855A N3U5000 Grün, Mil Rolle 5.000 ft 612825436133
1855A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825356844 C
1855A 003N1000 Orange Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 003Z1000 Orange ReelTuff Box 1.000 ft 612825434931
1855A 0035000 Orange Rolle 5.000 ft 612825436041
1855A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825358473 C
1855A 002N1000 Rot Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 002Z1000 Rot ReelTuff Box 1.000 ft 612825434917
1855A 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825436034
1855A 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825356837 C
1855A 007N1000 Violett Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 007Z1000 Violett ReelTuff Box 1.000 ft 612825434962
1855A 0075000 Violett Rolle 5.000 ft 612825436089
1855A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825358497 C
1855A 009N1000 Weiß Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825434986
1855A 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825436102
1855A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825358466 C
1855A 004N1000 Gelb Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft
1855A 004Z1000 Gelb ReelTuff Box 1.000 ft 612825434948
1855A 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825436065

Ressourcen

Ressourcen