Artikelnummer: 7731SB

75 Ohm SDI Koaxial, RG-11, 14 AWG, Massives BC (blankes Kupfer), Folie + 95 % TC-Geflecht, LSZH Jkt, CMG-LS, ABS-zertifiziert

75 Ohm SDI Koaxial, RG-11, 14 AWG massive Leiter aus blankem Kupfer, PE-Isolierung, Folie + 95 % Geflecht aus verzinntem Kupfer, LSZH-Ummantelung, CMG-LS, Für Schiffe, ABS-Typ zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digitalvideo, HD-SDI 1080p, ABS-zertifiziert für den Einsatz an Bord von Schiffen und im Offshore-Bereich

RG-Typ

11

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
14 AWG Massiv 0,064 Zoll BC – blankes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,280 Zoll (7,11 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,400 Zoll (10,2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,400 Zoll (10,2 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–850 MHz 23 dB
850–3000 MHz 21 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,16 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,29 dB/100 Fuß
5 MHz 0,34 dB/100 Fuß
7 MHz 0,39 dB/100 Fuß
10 MHz 0,46 dB/100 Fuß
67,5 MHz 1,05 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,09 dB/100 Fuß
88,5 MHz 1,21 dB/100 Fuß
100 MHz 1,28 dB/100 Fuß
135 MHz 1,47 dB/100 Fuß
143 MHz 1,51 dB/100 Fuß
180 MHz 1,69 dB/100 Fuß
270 MHz 2,09 dB/100 Fuß
360 MHz 2,45 dB/100 Fuß
540 MHz 3,06 dB/100 Fuß
720 MHz 3,58 dB/100 Fuß
750 MHz 3,66 dB/100 Fuß
800 MHz 3,79 dB/100 Fuß
1000 MHz 4,3 dB/100 Fuß
1500 MHz 5,5 dB/100 Fuß
2000 MHz 6,4 dB/100 Fuß
2250 MHz 6,9 dB/100 Fuß
3000 MHz 8,2 dB/100 Fuß
4500 MHz 10,4 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
2,5 Ohm/1000 Fuß 1,5 Ohm/1000 Fuß (4,9 Ohm/km) 16,1 pF/ft (52,8 pF/m) 75 Ohm 84 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMG)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -30 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
4 Zoll (100 mm)

Maximale Zugspannung

145 Pfund (65.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

89 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, für den Innenbereich, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, raucharm, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1

NEC/UL-Compliance

CMG-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-LS

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7731SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825354963 C

Ressourcen

Ressourcen