Artikelnummer: RVAFFPSBK18-S1

REVConnect Geschirmter FlexPlug, CAT6A, 4 Paar, 23 AWG Massiv, CMP, T568A/B-T568A/B

REVConnect 10GX Geschirmter FlexPlug, CAT6A, Einzelverpackung (inkl. 1 Ader), 4 Paar, 23 AWG Massiv, Schwarz, CMP, T568A/B-T568A/B

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RVAFFPSBK18-S1

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

10GX-System, TIA Kategorie 6A, ISO Klasse EA, 10G Base-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Überwachung, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen

Leiter

AWG Verseilung Anzahl der Paare
23 Massiv 4

Materialien

Typ
RJ45
RJ45 Blades
REVConnect

Nennstrom

1,500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Werkzeugkompatibilität

RVUTT01 Anschlusswerkzeug

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​200 Zyklen

Anschluss-Schnittstelle

Anschluss Dauerhaftigkeit
Kabelende 1 – RJ45 750 Zyklen
Kabelende 2 – RevConnect 200 Zyklen

UL-Klassifizierung

UL94 V-0, UL1863, UL2043

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.C.2, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 bei Typ 1 und 2 (bis 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis 100W), CISCO UPOE (bis 60 W), Power over HDBaseTTM (bis 100 W)

Umgebung

Innenbereich

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 08.04.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 08.04.2022