Artikelnummer: RST 5-RKT 5-1008

M12 auf M12 Verbindungsleitung, Automotive-Linie, Männchen zu Weibchen, 5-Pins, A-kodiert, gerade zu gerade, Gelbes PUR-Kabel, ungeschirmt, IP67

M12 auf M12 Kabelsatz-Steckverbinder, Automotive-Linie, hohe Schweißfunkenfestigkeit, Männchen zu Weibchen, 5-Pins, A-kodiert, gerade zu gerade, Gelbes PUR-Kabel (ähnlich RAL 1021), ungeschirmt, AWM 20549, Nennspannung 50 V AC / 60 V DC, Nennstrom 4 A, geeignet für IP67-Umgebung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
Braun Weiß Blau Schwarz

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Abschirmung

Ungeschirmt

Produkt-Unterfamilie

Automobilbranche

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins

5

Kodierung

A

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C – +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Designstandard

IEC 61076-2-101

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

1008

Leiterquerschnitt

0,34 mm²

Anzahl der Drähte

5

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

<gt/> 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

<gt/> 10 x D

Zyklen (Biegen)

<gt/>2 Mio.

Schweißwiderstand

Schweißfunkenbeständig

Leitermaterial

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

Ø 5,70 ±0,15 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

Ø 1,25 ±0,05 m

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C bis 90 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C bis 90 °C (UL: + 80 °C)

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C – +60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Leitungseigenschaften

als flexible, flammhemmende, halogenfreie Steuerungsleitung mit verbesserter Schweißfunkenfestigkeit im industriellen Maschinen- und Anlagenbau für hohe Anforderungen, insbesondere für den Einsatz in Energieführungen und bewegten Maschinenteilen.

Produkt-Unterfamilie, Seite 2

Automobilbranche

Kontakttyp/Art, Seite 2

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Kodierung, Seite 2

A

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

UL

cULus

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja, gemäß IEC 60754-1

Derating-Hinweis

Derating beachten

Derating-Hinweis

Derating beachten