Produktnummer: GDM 2016 Schwarz

Veraltet | Direkter Ersatz: GDM2106-A0U-10F

Form A, 18mm - Buchse abgewinkelt | Anzahl Kontakte: 2+PE, Schraubanschluss | Keine Schutzschaltung | 250 V / 16A | Schwarzes Gehäuse, schwarze M16-Kabelverschraubung | Im Lieferumfang enthalten: Zentralschraube | Großverpackung

Technische Daten

Verfügbarkeit

Neues Modell verfügbar

Datum der Ankündigung der Einstellung

2024-03-06

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2024-08-02

Letzter Liefertermin

2024-12-31

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GDM Legacy

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+PE (PE über Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

250 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

16 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraube

Kabelverschraubung

M16

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 10 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +125°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(50-60) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(250-375) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

VDE

Ja

SEV

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Zentralschraube Dichtung Verpackung Ersetzt durch:
934393100 GDM 2016 Schwarz 1 Stahlschraube, Kombikopf 0 – Separat erhältlich F – Sammelpackung 200 Stück, konfektioniert ID: 934888100 Bezeichnung: GDM2106-A0U-10F