M-FAST SFP-MM/LC

SFP Faseroptischer Fast-Ethernet Transceiver MM

…
SFP Faseroptischer Fast-Ethernet Transceiver MM mit LC-Steckverbinder

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

M-FAST SFP-MM/LC

Beschreibung

SFP Faseroptischer Fast-Ethernet Transceiver MM

Port-Typ und Anzahl

1 x 100 Mbit/s mit LC-Steckverbinder

Netzwerkgröße – Kabellänge

Kabellänge von 50/125 μm Multimode-Faser

0 bis 5000 m (Verbindungsbudget bei 1310 nm = 0 bis 8 dB; A=1 dB/km; BLP = 800 MHz*km)

Kabellänge von 62,5/125 μm Multimode-Faser

0 bis 4000 m (Verbindungsbudget bei 1310 nm = 0 bis 11 dB; A = 1 dB/km; BLP = 500 MHz*km)

Versorgung

Betriebsspannung

Stromversorgung über den Switch

Leistungsaufnahme

1 W

Software

Diagnose-Funktionen

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0-+60 °C

MTBF (Telecordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25 °C

514 Jahre

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit

5–95 %

Abmessungen (B x H x T)

13,4 mm x 8,5 mm x 56,5 mm

Gewicht

30 g

Montage-Typ

SFP-Schlitz

IP-Schutzart

IP20

Mechanische Stabilität

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min.; 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.; 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

Immunität gegen EMC-Störung

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–1000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

Immunität gegen EMC

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC 47CFR Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Zulassungen

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

EN60950

Explosionsgefährdete Umgebungen

abhängig vom eingesetzten Switch

Schiffbau

abhängig vom eingesetzten Switch

Zuverlässigkeit

Garantie

24 Monate (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen)

Lieferumfang und Zubehör

Lieferumfang

SFP-Modul

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.104 Revisionsdatum: 25.03.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Typ
943865001 M-FAST SFP-MM/LC

Ressourcen