Hirschmann EAGLE20/30 Multiport-Industrielles Firewall-System

Gepaart mit der erweiterten Sicherheitsfunktionalität der Hirschmann Security OS Software (HiSecOS), Diese Multiport EAGLE20/30 Firewalls sichern zuverlässig ganze industrielle Netzwerke. Modulare Konfigurationsoptionen (bis zu acht Ports) ermöglichen eine individuelle Anpassung und ermöglichen durch den Wegfall mehrerer Router erhebliche Kosteneinsparungen und eine schnellere Installation. Funktionen wie Deep-Packet-Inspection (DPI) und Firewall Learning Mode (FLM) stellen die Integrität von Datenpaketen sicher, Schützen Sie Netzwerke vor böswilligen Absichten und vereinfachen Sie die Gerätekonfiguration.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Anpassbares Design: Viele Optionen zur Konfiguration der Schnittstellen, einschließlich Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und SHDSL
  • Einfaches Erstellen von neuen Regeln: Der Firewall-Lernmodus (FLM) bietet eine fortschrittliche grafische Benutzeroberfläche
  • Systemsicherheit: Erleben Sie Netzwerksicherheit auf höchstem Niveau
Sicht:
    Sortieren nach
    Typ-Ergebnisse filtern
    Alle zurücksetzen

    Verfügbare Region
    Clear
      Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
      Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.

      Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

      Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.