OS20-0010004M4MTREPHH

Managed IP67 Switch, 10 Ports, Versorgungsspannung 24 V Gleichstrom, Software L2P

…
Managed IP 65 / IP 67 Switch gemäß IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching, Software Layer 2 Professional, Fast-Ethernet (10/100 MBit/s) Ports, elektrisches Fast-Ethernet (10/100 Mbit/s) und optisches 100BASE-FX, Multimode-LWL Ports gemäß IEC 63076-3-106 Version 4
Lebenszyklusstatus: Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

OCTOPUS OS20-0010004M4MTREPHH

Beschreibung

Die OCTOPUS Switches eignen sich für Outdoor-Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen. Aufgrund der branchentypischen Zulassungen können sie sowohl in Transportanwendungen (E1), als auch in Zügen (EN 50155) und auf Schiffen (GL) eingesetzt werden.

Port-Typ und Anzahl

10 Ports insgesamt Uplink-Ports: 10/100 BASE-TX, Multimodus, Gehäuse gem. ISO/IEC 24702 und IEC 63076-3-106 Version 4 10 x 10/100 BASE-TX x 10/100 BASE-TX,M12 „D“-Kodierung, 4-poliges TP-Kabel, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarität.

Produktlebenszyklus

Lebenszyklus

Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv – das Produkt nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer

Verfügbarkeit

Passiv

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2023-12-31

Letzter Liefertermin

2024-06-30

Weitere Schnittstellen

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x M12 5-Stift-Steckverbinder, A-Kodierung

V.24-Zugang

1 x M12 4-Pin-Steckverbinder, A-kodiert

USB-Schnittstelle

1 x M12 5-Pin-Buchse, A-kodiert

Netzwerkgröße – Kabellänge

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0–100 m

Multimode-Faser (MM) 50/125 µm

0 bis 4 km, 7 dB Verbindungsbudget bei 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB Reserve, B = 800 MHz*km

Multimode-Faser (MM) 62,5/125 µm

0 bis 4 km, 10 dB Verbindungsbudget bei 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB Reserve, B = 500 MHz*km

Netzwerkgröße – Kaskadierbarkeit

Linien-/Sterntopologie

alle

Ringstruktur (HIPER-Ring) Mengen-Switches

50 (Rekonfigurationszeit 0,3 Sek.)

Versorgung

Betriebsspannung

24/36 V Gleichstrom -30 % / +30 % (16,8 ..45 V Gleichstrom)

Leistungsaufnahme

9 W

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

30,7

Redundanzfunktionen

redundante Stromversorgung

Software

Management

Serielle Schnittstelle V.24 Webinterface, Telnet, SSHv2, HTTP, HTTPS, TFTP, SFTP, SNMP v1/v2/v3, Traps

Diagnose

LEDs (Strom 1, Strom 2, Verbindungsstatus, Daten, Redundanzmanager, Fehler) Kabeltester, Meldekontakt, RMON (Statistik, Historie, Alarme, Ereignisse), Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung

Konfiguration

Befehlszeilenschnittstelle (CLI), Autokonfigurationsadapter, Telnet, BootP, DHCP-Option 82, HiDiscovery

Sicherheit

Port-Sicherheit (IP und MAC), SNMPv3, SSHv3, SNMP Zugriff Einstellungen (VLAN/IP), IEEE 802.1X Authentifizierung

Umgebungsbedingungen

MTBF (Telecordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25 °C

41 Jahre

Relative Luftfeuchtigkeit (auch kondensierend)

5–100 %

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass einige empfohlene Zubehörteile nur einen Temperaturbereich von -25 ºC bis +70 ºC unterstützen und die möglichen Betriebsbedingungen für das gesamte System einschränken können.

Lager-/Transporttemperatur

-40-+70 °C

Abmessungen (B x H x T)

261 mm x 189 mm x 53 mm

Gewicht

1750 g

Montage

Wandmontage

Schutzklasse

IP65, IP67

Mechanische Stabilität

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min. 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min. 3,5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min. 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

Immunität gegen EMC-Störung

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–1000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

Immunität gegen EMC

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Zulassungen

Basisstandard

CE, EAC, Australian Regulatory Compliance Mark (RCM)

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 60950

Eisenbahnnorm

EN 50121-4

Verkehrswesen

E1

Zuverlässigkeit

Garantie

60 Monate (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen)

Lieferumfang und Zubehör

Zubehör gesondert zu bestellen

ACA22-M12 (EEC) (942 125-001), M12-Steckverbinder, „D“-kodiert (934 445-001) 2 m Anschlusskabel mit M12-Steckverbinder, „D“-kodiert ( 934 578-001) 5 m Kabelsatz mit M12-Steckverbindern, „D“-kodiert (934 578-002) 10 m Kabelsatz mit M12-Steckverbindern, „D“-kodiert (934 578-003) Schott M12 „D“-kodiert auf RJ45 (934 498-001), OCTOPUS-Staubabdeckungssatz aus Metall (25 Stück) (942 057-001), OCTOPUS-Staubabdeckungssatz aus Kunststoff (25 Stück) (942 057-002)*

Lieferumfang

1 × Gerät, 1 x Steckverbinder für Stromanschluss, Allgemeine Sicherheitshinweise

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Software-Download

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.106 Revisionsdatum: 19.06.2024