Hirschmann IT MAMMUTHUS Enterprise Managed Switches
Die Hirschmann IT MAMMUTHUS (MTS) Switches sind hochleistungsfähige Ethernet-Switches für Unternehmen, die zuverlässige, sichere und leistungsstarke Lösungen im Bereich der IT-/OT-Konvergenz in den verschiedensten Branchen benötigen. Die MTS Switches vereinen die Eigenschaften von IT- und OT-Netzwerken und verfügen über umfassende Switching- sowie modernste Routing-Funktionen für eine reibungslose Integration zwischen den beiden Bereichen.
Funktionen & Vorteile
- Nahtlose Integration: Geräte von einem einzigen Hersteller sorgen für einen reibungslosen Datenfluss und verringern Kompatibilitätsprobleme bei der IT/OT-Integration.
- Skalierbarkeit: Anpassung an sich ändernde Produktionsanforderungen durch mühelose Netzwerkerweiterungen und zukunftssichere Funktionen.
- Einheitliches Management: Eine zentrale Anwendung vereinfacht die Netzwerkverwaltung und ermöglicht eine schnellere Fehlererkennung und Reaktion.
- Leistungsstarker Support: Der Zugriff auf herstellerspezifisches Fachwissen und Ressourcen gewährleisten zeitnahe Unterstützung für eine schnellere Fehlerbehebung und Wartung.
- Zuverlässige Sicherheit: Einheitliche Sicherheitsrichtlinien und eine schnelle Reaktion auf Bedrohungen optimieren den Netzwerkschutz.
MTS8000 MAMMUTHUS
Modular Core Switches
MTS8000-Serie
MAMMUTHUS Layer 3 Modulare Core-Switches
MTS8000 Switches verfügen über eine beeindruckende Konfigurationsvielfalt und leistungsstarke Erweiterungsmöglichkeiten. Dieser Switch bietet branchenführende SFP+/QSFP-Portdichte in einem 6U/11U/15U-Gehäuse. Mit einer Vielzahl von Port-Typen, einschließlich PoE/PoE+, bieten die MTS8000 Switches zusammen mit anderen MAMMUTHUS Switches eine durchgängige Gesamtlösung für Netzwerke.
Die MTS8000-Serie ist mit zwei redundanten Engines und bis zu 8 Medienmodulsteckplätzen ausgestattet und unterstützt die Porttypen SFP, SFP+ und QSFP. MTS8006 und MTS8010 sind mit zwei Switch-Fabric-Steckplätzen ausgestattet.
Alle MTS8000-Geräte können per SDN-Controller über OpenFlow 1.3 verwaltet werden. Ob als Spine-Node, in Spine-Leaf-Topologie oder als Core-Node in einer traditionellen Topologie, die MTS8000-Serie ist eine leistungsstarke Ergänzung für Ihr Netzwerk.
MTS8000 verfügt über erweiterte L2/L3-Funktionen und ist in der Lage, Netzwerke auf Rechenzentrumsebene zu unterstützen. Die Switches unterstützen Router-Protokolle wie OSPF/BGP/ISIS usw. Er unterstützt auch Kern-Routing-Protokolle wie MPBGP/MPLS. Außerdem unterstützen Sie Core-Routing-Protokolle wie MPBGP/MPLS sowie Stacking und MCLAG, wodurch eine höhere Netzwerkredundanz und -leistung erreicht werden kann. Darüber hinaus unterstützt MTS8000 alle Switching-/Routing-Funktionssätze von MTS2700 & MTS2800 und kann eine kontinuierliche Sicherheitsstrategie und Konfigurationslogik bieten.
MTS2900 MAMMUTHUS
Aggregation/Core Switches mit hoher Kapazität
MTS2900 MAMMUTHUS
Layer 3 Aggregation-/Core-Switches mit hoher Kapazität
Die Managed Ethernet Switches der MTS2900-Serie zeichnen sich durch branchenführende Portdichte & Switching-Geschwindigkeit aus. Das Gerät kann als Core-Switch, kombiniert mit MTS2600, MTS2700 oder MTS2800 für eine kompakte Datennetzwerklösung sowie als Aggregation-Switch mit MTS8000 für größere Netzwerke dienen.
MTS2900-Switches verfügen über 48 SFP+-Steckplätze zur Unterstützung von 1G/10G-SFP-Modulen & mehreren SFP-Anwendungen von 550 m Multimode-SFP bis 80 km Singlemode-SFP+. Das 40G QSFP bietet Hochgeschwindigkeits-Uplink-/Verbindungsverbindungen & und kann in Spine-Leaf-Modellbereitstellungen verwendet werden, die Open Flow 1.3 SDN-Controller unterstützen.
Mit erweiterten Layer 2/L-Funktionen können MTS2900 Netzwerke auf Rechenzentrumsebene mit maximaler Konfigurationsflexibilität unterstützen. Diese Switches unterstützen Routerprotokolle wie OSPF, BGP & ISIS, Kernroutingprotokolle wie MPBGP & MPLS für eine kontinuierliche Netzwerksicherheit & Konfigurationslogik.
MTS2800 MAMMUTHUS
Access/Aggregations Switches
MTS2800 MAMMUTHUS
Layer 3 Access/Aggregations Switches
Die Switches der MTS2800-Serie bieten eine vollständige Lösung zur Datenzugriffsaggregation. & Ausgestattet mit redundanten Netzteilen sind diese robusten, kompakten und geräuscharmen Geräte ideal für Standorte mit beengten Platzverhältnissen und Temperaturen von bis zu 55 °C. & °
Alle RJ45-Ports unterstützen Auto-Negotiation & MDI/MDI-X. Mit vier oder sechs SFP+-Steckplätzen & Stapelkonfigurationsfunktionalität bieten diese Switches zuverlässige & flexible Optionen für mehrere Anwendungen, einschließlich Desktop, ELV-Raum & Datenaggregationsebene.
Mit ihren umfassenden Layer 2/3 Funktionen sind diese Geräte eine zuverlässige Wahl für die Netzwerkplanung. Allgemeine Sicherheits- & Flusssteuerungstechnologien wie DAI, DHCP-Snooping, IGMP-Snooping & 802.1x helfen Netzwerkadministratoren bei der Bereitstellung einer sicheren & robusten Netzwerkinfrastruktur.
MTS2700 MAMMUTHUS
PoE/PoE+ Gigabit Ethernet Switches
MTS2700 MAMMUTHUS
Layer 3 PoE/PoE+ Gigabit Ethernet Switches
Die Switches der MTS2700-Serie bieten eine Komplettzugriffslösung mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen, darunter DAI/DHCP-Snooping und optimiertes Multicast über IGMP-Snooping & Broadcast-Steuerung zur Gewährleistung der Netzwerksicherheit & Stabilität.
Alle RJ45-Ports des MTS2700 sind PoE/PoE+-fähig & und bieten bis zu 30 W Stromversorgung für PoE-Geräte. Als idealer Layer-2/Layer-3-Switch mit modularen Netzteilen bieten diese Geräte vor Ort austauschbare Einheiten (Field Replaceable Units, FRU) & eine zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen (bis zu 55°C).
MTS2600 MAMMUTHUS
Gigabit Ethernet Switches
MTS2600 MAMMUTHUS
Layer 3 Gigabit Ethernet Switches
Die MTS2600 Entry-Level Access Switches bieten zuverlässige Leistung ohne Kompromisse hinsichtlich der Flexibilität. Ein 10-Gigabit-Port gewährleistet die Uplink-Geschwindigkeit zum Core-Switch. & RJ45-Ports der MTS2600-Serie unterstützen Auto-Negotiation & MDI/MDI-X. Alle SFP+-Steckplätze können im 1/10G-Modus arbeiten & unterstützen 1G & 10G MTS SFP-Module, einschließlich Glasfaser & UTP/STP*.
Für eine höhere Portdichte & Zugriffsleistung unterstützt MTS2600 das Stacking & Downlink-Oversubscribe-Design mit 24 GE-Zugriffsportkopplung mit vier 10G SFP+-Uplink-Ports. Switches der MTS2600-Serie unterstützen ERPS & mit hardwarebasierter Broadcast-Steuerung. Diese Switches können in einer Ringtopologie eingesetzt werden.
* Ausführliche Informationen zum SFP finden Sie in der Broschüre zur MAMMUTHUS-Serie.