GREYHOUND2000 Standard Ethernet Switch

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung ist die Nachfrage nach Ethernet-basierter Kommunikation über Glasfaserkabel so hoch wie nie zuvor. Der innovative GREYHOUND2000 setzt in Bezug auf robuste 19-Zoll-Switches neue Maßstäbe. Dieser zukunftssichere Switch passt sich an die steigenden Netzwerkanforderungen in Bezug auf Leistung und Bandbreite an. Mit einer Reihe von Konnektivitätsoptionen und einer sehr hohen Glasfaser-Portdichte passt sich GREYHOUND2000 an verschiedene industrielle Netzwerkdesigns an und erleichtert die Abkehr von Altgeräten.

Funktionen & Vorteile

  • Erweiterte Konfigurierbarkeit und Flexibilität mit der höchsten Portanzahl aller robusten industriellen Ethernet-Switches von Belden (bis zu 34).
  • Robust für raue Bedingungen mit einem weiten Temperaturbereich (bis zu +85 °C für 16 Stunden bei trockener Hitze) und in Übereinstimmung mit den elektromagnetischen (EMC) Normen IEC 60068-2-2.
  • Hohe Verfügbarkeit und Netzwerkstabilität mit Unterstützung für Precision Time Protocol (PTPv2), Hardware vorbereitet für Parallel Redundancy Protocol (PRP) und High-Availability Seamless Redundancy (HSR) Protocol.
GRS 2000 alle switch Typen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produkte nach einem Wort oder einer Phrase suchen