Artikelnummer: MACH102-8TP

Managed 10-Port Fast Ethernet 19" Switch mit 2 Mediensteckplätzen

26 Port Fast Ethernet/Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (fest installiert: 2 x GE, 8 x FE; über Medienmodule 16 x FE), managed, Software Layer 2 Professional, Store-and-Forward-Switching, lüfterloses Design

Technische Daten

Beschreibung

26 Port Fast Ethernet/Gigabit Ethernet Industrial Workgroup Switch (fest installiert: 2 x GE, 8 x FE; über Medienmodule 16 x FE), verwaltet, Software Layer 2 Professional, Store-and-Forward-Switching, lüfterloses Design

Port-Typ und Anzahl

Bis zu 26 Ethernet Ports, davon bis zu 16 Fast Ethernet Ports über Medienmodule realisierbar; 8 x TP (10/100 BASE-TX, RJ45) Fast Ethernet Ports und 2 Gigabit kombinierte Ports fest installiert

Lebenszyklus

Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv – das Produkt nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer

Verfügbarkeit

Passiv

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2023-12-31

Letzter Liefertermin

2024-06-30

Stromversorgung/Meldekontakt

1 x steckbarer Klemmblock 2-Pin, Ausgang manuell oder automatisch umschaltbar (max. 1 A, 24 V Gleichstrom bzw. 24 V Wechselstrom)

V.24-Zugang

1 x RJ11 Buchse, serielle Schnittstelle zur Gerätekonfiguration

USB-Schnittstelle

1 x USB zum Anschließen des Autokonfigurationsadapters ACA21-USB

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0–100 m

Single-Modus-Faser (SM) 9/125 µm

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-SM/LC und M-FAST SFP-SM+/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-LX/LC

Single-Modus-Faser (LH) 9/125 µm (Langstrecken-Transceiver)

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-LH/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-LH/LC und M-SFP-LH+/LC

Multimode-Faser (MM) 50/125 µm

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-MM/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-SX/LC und M-SFP-LX/LC

Multimode-Faser (MM) 62,5/125 µm

Fast Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-FAST SFP-MM/LC; Gigabit Ethernet: siehe SFP LWL-Modul M-SFP-SX/LC und M-SFP-LX/LC

Linien-/Sterntopologie

alle

Ringstruktur (HIPER-Ring) Mengen-Switches

50 (Rekonfigurationszeit < 0,3 Sek.)

Betriebsspannung

100 – 240 V Wechselstrom, 47 – 63 Hz

Leistungsaufnahme

12 W (ohne Medienmodule)

Ausgangsleistung in BTU (IT)/h

41 (ohne Medienmodule)

Redundanzfunktionen

HIPER-Ring, MRP, MSTP, RSTP – IEEE802.1D-2004, MRP und RSTP gleichzeitig, Link Aggregation, Dual Homing, Link Aggregation

Switching

Lernen ausschalten (Hub-Funktionalität), Unabhängiges VLAN-Lernen, Fast Aging, Statische Unicast/Multicast-Adresseinträge, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, Egress Broadcast Limiter pro Anschluss, Flusskontrolle (802. 3X), VLAN (802.1Q), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Double VLAN Tagging (QinQ), Voice VLAN, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3)

Redundanz

Erweiterte Ringkonfiguration für MRP, HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (Ring switch), Fast-HIPER-Ring, Link Aggregation mit LACP, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundanzmanager, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) – Redundanz-Client, redundante Netzkopplung, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP Guards

Management

Unterstützung von Dual-Software-Image, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnose

Management der Adressenkonflikt-Erkennung, Adress-Relearn-Erkennung, MAC-Benachrichtigung, Signalkontakt, Gerätestatus-Indikation, TCPDump, LEDs, Syslog, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, Link-Flap-Erkennung, Überlast-Erkennung, Duplex-Mismatch-Erkennung, Link-Speed und Duplex-Überwachung, RMON (1,2,3,9), Port-Spiegelung 1:1, Port-Spiegelung 8:1, Port-Spiegelung N:1, Systeminformationen, Selbsttests bei Kaltstart, Kupferkabeltest, SFP-Management, Dialog zur Konfigurationsprüfung, Switch Dump

Konfiguration

Autokonfigurationsadapter ACA11, eingeschränkter Support (RS20/30/40, MS20/30), automatische Konfiguration rückgängig machen (Rollback), Konfigurationsfingerabdruck, BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration, DHCP-Server: pro Port, DHCP-Server: Pools pro VLAN, DHCP-Server: Option 43, Autokonfigurationsadapter ACA21/22 (USB), HiDiscovery, DHCP-Relais mit Option 82, Command Line Interface (CLI), CLI Scripting, Full-featured MIB Support, Web-basierte Verwaltung, kontextsensitive Hilfe

Sicherheit

IP-basierte Port-Security, MAC-basierte Port-Sicherheit, Portbasierte Zugangskontrolle mit 802.1X, Gast/nicht authentifiziertes VLAN, RADIUS-VLAN-Zuordnung, Multi-Client-Authentifizierung pro Port, MAC-Authentifizierungsumgehung, durch VLAN eingeschränkter Management-Zugriff, HTTPS-Zertifikatsverwaltung, eingeschränkter Management-Zugang, geeignete Use-Banner, SNMP-Logging, lokales Benutzer-Management, Remote-Authentifizierung via RADIUS

Zeitsynchronisation

Gepufferte Echtzeituhr, SNTP-Client, SNTP-Server

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll, PROFINET-IO-Protokoll

Verschiedenes

Manuelles Kabelkreuzen

MTBF (MIL-HDBK 217F: Gb 25 ºC)

(ohne Medienmodule) 15,67 Jahre

Betriebstemperatur

0-+50 °C

Minimale Lagertemperatur

-20-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10–95 %

Abmessungen (B x H x T)

448 mm x 44 mm x 310 mm (ohne Halterung)

Gewicht

3,60 kg

Montage-Typ

19 Zoll Steuerungsschrank

Schutzklasse

IP20

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–2700 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 4 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz bis 80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 508

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

cUL 60950-1

Garantie

60 Monate (siehe <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen Für detaillierte Informationen)

Zubehör gesondert zu bestellen

Fast Ethernet SFP-Module, Gigabit Ethernet SFP-Module, Autokonfigurationsadapter ACA21-USB, Anschlusskabel, Industrial-HiVision-Netzwerkmanagement-Software

Lieferumfang

MACH100 Gerät, Terminalblock für Signalkontakt, 2 Halterungen mit Befestigungsschrauben (vormontiert), Gehäusefüße – aufklebbar, nicht heizbares Gerätekabel – Euro-Modell

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.182 Revisionsdatum: 26.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.182 Revisionsdatum: 26.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943969001 MACH102-8TP