Belden Horizon Data Operations & Datenmanager

BHDO erkennt mehr als 300 vorprogrammierte Protokolle und sammelt Daten von OT-Geräten zur Kontextualisierung und Analyse am Netzwerkrand. BHDO überträgt dann die Daten von den Edge-Geräten an IT-Systeme zur Speicherung und weiteren Visualisierung und Analyse. BHDO ermöglicht die Gewinnung von mehr Erkenntnissen aus OT-Assets, so dass Sie Produktionsprozesse vereinfachen, die Betriebseffizienz steigern und die Verfügbarkeit verbessern können. BHDM arbeitet mit BHDO zusammen und gewährleistet Sichtbarkeit, Zugriff und vollständige Kontrolle über verteilte BHDO-Bereitstellungen.

Funktionen & Vorteile

  • Mehr als 300 unterstützte OT-Protokolle und einfache Integration in Dutzende von IT-Systemtypen.
  • Sichere, zuverlässige und flexible Bereitstellungsarchitekturen von Containern auf Edge-Geräten bis hin zu virtuellen Maschinen (VM) in Rechenzentren.
  • Digitale Zwillinge und Analytik-Tools ermöglichen es Anwendern, am Netzwerkrand Daten zu sammeln, zu kontextualisieren und zu analysieren.
Quadratisches Logo von Belden Horizon