TXCare Netzwerkmanagementsystem

TXCare, das Netzwerkmanagementsystem für XTran, Bietet eine intuitive grafische Oberfläche für den Netzwerkadministrator. On-Demand-Leistungsmanagement erfolgt mit wenigen Mausklicks, Und die Fehlersuche ist schneller und einfacher als je zuvor.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Integrierte Funktionen für das Traffic-Engineering stellen die korrekte Konfiguration kritischer Dienste sicher
  • Umfassende und präzise Berichte über Netzwerkfehler ermöglichen eine schnelle Diagnose und Korrektur
  • Ereignisprotokolle und Prüfprotokolle unterstützen tiefgreifende Untersuchungen
  • Multifunktionale Ansichten des physischen Netzwerks bieten mühelos vollständige Transparenz
Beispiel für die TXCare-Software auf einem Computerbildschirm