Buchsen- und Blendenetiketten von Belden

Wenn Sie Etikettenbögen von Belden kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Belden-Distributror.



  • MediaFlex Blenden
  • Workstation-Blenden
  • Workstation-Module

MediaFlex Blendenetiketten


Um Ihre Belden MediaFlex Blenden zu beschriften, verwenden Sie die LabelFlex Software.

  • Nicht klebendes Kartenetikett
  • Perforiert für leichtes Abreißen und schnelle Anwendung
  • Wählen Sie aus der gesamten Palette der TIA/EIA 606A-Farben zur leichteren Identifizierung
  • Für Tintenstrahl- und Laserdrucker geeignet
PRODUKTE
Artikelnr. Etikettengröße Druckbereich Bogengröße Etiketten pro Bogen PackungsmengeFarbe
AX1018212,05"x0,75"2,05"x0,75"US-Letter 24 10 Weiß

INFORMATION

 

Material: nicht klebende Karte

  

Stärke: 180 g/sm2

 

RoHS: RoHS-konform

 

Drucken: Laser- oder Tintenstrahldrucker

Workstation-Blendenetiketten


Um Ihre Belden Workstation Steckdosenblenden zu beschriften, verwenden Sie die LabelFlex Software.

  • Nicht klebendes Kartenetikett
  • Perforiert für leichtes Abreißen und schnelle Anwendung
  • Wählen Sie aus der gesamten Palette der TIA/EIA 606A-Farben zur leichteren Identifizierung
  • Für Tintenstrahl- und Laserdrucker geeignet
PRODUKTE
Artikelnr. Etikettengröße Druckbereich Bogengröße Etiketten pro Bogen PackungsmengeFarbe
AX1015521,81"x0,43"1,81"x0,43"US-Letter 80 25 Weiß

INFORMATION

 

Material: nicht klebende Karte

  

Stärke: 180 g/sm2

 

RoHS: RoHS-konform

 

Drucken: Laser- oder Tintenstrahldrucker

Arbeitsplatzmodul-Etiketten


Um Ihre Belden Workstation Steckdosenmodule zu beschriften, verwenden Sie die LabelFlex Software.

  • Vorgeschnitten für schnelle und einfache Anwendung
  • Selbstklebende Etiketten auf Polyesterbasis
  • Nur für Laserdrucker geeignet
PRODUKTE
Artikelnr. Etikettengröße Bogengröße Etiketten pro Bogen Packungsmenge Farbe Farbe
AX1015530,24"x0,47" US-Letter 450 5 Weiß Weiß

INFORMATION

 

Material: 50 Micron selbstklebender Polyester

 

Trennfolie: 75 Micron Kunststoff

 

Geprüfter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)

 

RoHS: RoHS-konform

 

Drucken: Nur Laserdrucker

 

Prüfung:

  • MIL-STD-202G Methode 106G
  • MIL-STD-202G Methode 108A
  • MIL-STD-810F Methode 502.4
  • IEC 600628-2-52
  • H2S Einwirkung