Diverse Etiketten von Belden
Wenn Sie Etikettenbögen von Belden kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Belden-Distributror.
Verschiedenes
Verwenden Sie die LabelFlex-Software für die Etikettierung Ihrer Belden-Produkte.
- Vorgeschnitten für schnelle und einfache Anwendung
- Selbstklebende Etiketten auf Polyesterbasis
- Nur für Laserdrucker geeignet
PRODUKTE
INFORMATION
Material: 25 Micron selbstklebender Polyester
Trennfolie: 90 Micron Kraft
Geprüfter Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
RoHS: RoHS-konform
Drucken: Nur Laserdrucker
Prüfung:
- MIL-STD-202G Method 106G-Feuchtigkeitsbeständigkeit
- MIL-STD-202G Methode 108A – Erhöhte Temperatur 85 °C (185 °F)
- MIL-STD-810F Methode 502.4 – Niedrige Temperatur -40 °C (-40 °F)
- IEC 600628-2-52 – Test kb Salznebel (zyklisch)
- H2S Exposition – Chemische Beständigkeit