Artikelnummer: GOSNA02

Zentrale Bündelader für den Außenbereich mit 02 Fasern G657A1-OS2

Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit Nagetierschutz 02 x 9/125-G657A1-OS2 A-DQ(ZN)B2Y

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Außenbereich in strukturierten (Daten-) Verdrahtungssystemen wie Campus-Backbone. Für den Außenbereich in Telekommunikationsnetzwerken, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Geeignet für die direkte Erdverlegung. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächten und Gräben.

Faserqualität nach ITU-T

G657A1

Faserkerndurchmesser

9 µm

Faseranzahl

2

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,130 Zoll (3,3 mm)

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockende Glasfasern

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Optische Merkmale

Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,24 dB/km

Mechanische Tests

Beschreibung Geprüfter Standard Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 IEC 60794-3-10
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1 IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-3-10

Minimaler Biegeradius bei der Installation

116 mm

Minimaler Biegeradius im Betrieb

58 mm

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1250 N (281 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

420 N (94 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

28 kg/km (19 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
GOSNA02.004100 Schwarz Rolle 4.100 m