Artikelnummer: RSPA 3-RKPA 3-802

Mini Power beidseitig umspritzte Verbindungsleitung: 7/8 Zoll Stecker gerade zu 7/8 Zoll B Buchse gerade, 3-Pins (2+PE), Steckergehäuse Schwarz, 600 V, 18 A; TPE-Kabel Schwarz, 14 AWG

Mini Power beidseitig umspritzte Verbindungsleitung: 7/8 Zoll Stecker gerade zu 7/8 Zoll B Buchse gerade, 3-Pins (2+PE), Steckergehäuse Schwarz, 600 V, 18 A; TPE-Kabel Schwarz, 14 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Abschirmung

Ungeschirmt

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom (UL)*

18 A

Produkt-Unterfamilie

7/8"

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins

3(2+PE)

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67, IP 68

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Kontaktbeschichtung

Ni/Au

Kontakt-Trägermaterial

PVC

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

PVC

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Kabelnummer

802

Leiterquerschnitt

14 AWG

Anzahl der Drähte

3

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 0,359"

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC/NYLON

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C bis 90 °C °

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT-4

Produkt-Unterfamilie, Seite 2

7/8"

Kontakttyp/Art, Seite 2

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins, Seite 2

3(2+PE)

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-30 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP 67, IP 68

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuSn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Ni/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PVC

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

PVC

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

UL-Datei

E482233

UL

TC-ER

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ölresistenz I/II

UV-Beständigkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
511000580 RSPA 3-RKPA 3-802/0.5M 0,5 m
511000581 RSPA 3-RKPA 3-802/1M 1 m
511000583 RSPA 3-RKPA 3-802/2M 2 m
511000585 RSPA 3-RKPA 3-802/3M 3 m
511000586 RSPA 3-RKPA 3-802/4M 4 m
511000587 RSPA 3-RKPA 3-802/5M 5 m
511000588 RSPA 3-RKPA 3-802/6M 6 m
511000589 RSPA 3-RKPA 3-802/8M 8 m
511000944 RSPA 3-RKPA 3-802/9M 9 m
511000590 RSPA 3-RKPA 3-802/10M 10 m
511000591 RSPA 3-RKPA 3-802/12M 12 m
511000592 RSPA 3-RKPA 3-802/14M 14 m
511000593 RSPA 3-RKPA 3-802/15M 15 m
511000594 RSPA 3-RKPA 3-802/18M 18 m
511000595 RSPA 3-RKPA 3-802/20M 20 m
511000596 RSPA 3-RKPA 3-802/22M 22 m
511000597 RSPA 3-RKPA 3-802/25M 25 m
511000598 RSPA 3-RKPA 3-802/30M 30 m
511000599 RSPA 3-RKPA 3-802/35M 35 m
511000938 RSPA 3-RKPA 3-802/37M 37 m
511000600 RSPA 3-RKPA 3-802/40M 40 m
511000601 RSPA 3-RKPA 3-802/45M 45 m
511000602 RSPA 3-RKPA 3-802/50M 50 m
511000939 RSPA 3-RKPA 3-802/55M 55 m
511000940 RSPA 3-RKPA 3-802/65M 65 m
511000941 RSPA 3-RKPA 3-802/75M 75 m
511000942 RSPA 3-RKPA 3-802/85M 85 m
511000943 RSPA 3-RKPA 3-802/92M 92 m
511000582 RSPA 3-RKPA 3-802/1.5M 1,5 m
511000584 RSPA 3-RKPA 3-802/2.5M 2,5 m

Ressourcen

Ressourcen