DCX-System-Optical-Distribution-Frame-Hero-Belden-2020-10

DCX-Systemübersicht

Mit dem neuen DCX-System können Sie zahlreiche Glasfaserverbindungen handhaben und die Dichte der Glasfaser erhöhen, ohne dabei Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit einzugehen. Das System optimiert den ROI Ihrer Glasfaserinfrastruktur und bietet niedrigere Gesamtbetriebskosten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten.

 

Legen Sie los!

Mit DCX lässt sich die hohe Faserdichte platzsparend verwalten.

eStruxture, ein netzwerk- und cloudneutrales Rechenzentrumsunternehmen, entschied sich für das Belden DCX-System für seine 17.000 Quadratmeter große Anlage, da es einfach zu installieren und zu warten war und es eStruxture ermöglichte, in engen Räumen Platz zu sparen.— &

 

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit dem Vertrieb auf!


 

Vorteile des DCX-Systems

 

Skalierbar

Kabelmanagement für eine potenziell unbegrenzte Anzahl von Glasfaserverbindungen

Individuell anpassbar

Konfigurationen nebeneinander, Rücken an Rücken und links oder rechts

High-Density

Extrem hohe Dichte an Faseranschlüssen auf kleinstem Raum

Zukunftssichere Funktionalität

Ermöglicht die Migration von einer beliebigen Kombination aus 8- oder 12-faserigen vorkonfektionierten Adapterrahmen


 

Anwendungsbereiche der DCX-Systemkomponenten

 

 

Ein Diagramm der Anwendungsbereiche der DCX-Systemkomponenten

 

Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?

Die Infrastrukturprodukte von Belden sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten, um die Leistung zu optimieren und einen nahtlosen Bereitstellungsworkflow zu gewährleisten. &
Ressourcen für Rechenzentren

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.