Intelligente Gebäude
Die neuesten Aktualisierungen der IEEE- und TIA-Normen
16.11.2022
Normen dienen Ihnen bei jeder Art von Verkabelungsprojekt als Leitfaden für den gesamten Prozess und gewährleisten Einheitlichkeit, Leistung, Kompatibilität und Sicherheit.
Im Folgenden haben wir uns mit den Änderungen befasst, die für Integratoren, Installateure und Endbenutzer von Bedeutung sind. Hier erfahren Sie mehr über die neuesten Aktualisierungen der IEEE- und TIA-Normen sowie über eine neue Ausgabe des National Electrical Code (NEC).
Neueste IEEE-Normen für Ethernet-Anwendungen
Im Zusammenhang mit den Neuerungen im Bereich Ethernet wurde in letzter Zeit viel über Single Pair Ethernet (SPE) gesprochen.
Wie der Name schon sagt, besteht die SPE-Verkabelung aus nur einem Twisted-Pair zur Datenübertragung anstelle der vier Twisted-Pairs, die bei den meisten Ethernet-Verkabelungen Standard sind. Da nur zwei Leiter verwendet werden, ist das Kabel leicht, kostengünstig und einfach zu installieren.
Single Pair Ethernet eignet sich gut für Industrieanwendungen (OT) und intelligente Gebäude (IT). Es überwindet die IT/OT-Kluft, indem es die Übertragung von Strom und Daten über eine größere Reichweite ermöglicht und gleichzeitig niedrigere Datengeschwindigkeiten und eine zentrale Stromversorgung bietet.
Eine neue Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der nächsten Phase des Single Pair Ethernet mit großer Reichweite. Die IEEE P802.3dg 100 Mb/s „Long-Reach Single Pair Ethernet Task Force“ konkretisiert die Anforderungen für Gebäudeautomationssysteme für 100 Mb/s über 500 m. Damit soll der Bedarf an großer Reichweite, geringer Latenz und Niederspannungssignalen in lauten, impulsiven Umgebungen gedeckt werden. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft weitere IEEE-Normen erarbeitet werden, die sich direkt auf intelligente Gebäude beziehen, und dies ist ein gutes Beispiel dafür.
Eine weitere IEEE-Arbeitsgruppe – die „IEEE 802.3bu Single Pair Power over Data Lines (PoDL) Task Force“ – wurde geschaffen, um eine Stromverteilungstechnik für den Einsatz über ein einzelnes Twisted-Pair-Link-Verbindungssegment zu spezifizieren. Power over Data Line (PoDL) erweitert die Vorteile von Power over Ethernet (PoE) unter Verwendung von Single-Pair-Ethernet anstelle von vier Twisted-Pairs.
Diese Arbeitsgruppe schuf sechs neue PoDL-Klassen – die Klassen 10-15 – zur Definition von Betriebsspannung und Leistungsstufen für OT. Die Ethernet Alliance beabsichtigt, diese Klassen SPoE (Single Pair Power over Ethernet) zu nennen.
SPoE klassifiziert Endgeräte vor der Stromzufuhr, kann den Kabelwiderstand messen, bietet Bereiche mit 24 V und 55 V, wie sie von OT-Systemen gefordert werden und kann Strom bis zu 1 km liefern, wobei bei kürzeren Entfernungen eine höhere Leistung erzielt wird.
Die aktuellen TIA-Normen für Kupfer- und Glasfaserkabel
Im Hinblick auf die Verkabelungsnormen für Single Pair Ethernet werden derzeit mehrere TIA-Normen aktualisiert, um diese Netzwerkimplementierung zu unterstützen, unter anderem Folgende:
- ANSI/TIA-568.5-1 Norm für symmetrische Single-Twisted-Pair-Telekommunikationskabel und -komponenten
- ANSI/TIA-568.7 Norm für symmetrische Single-Twisted-Pair-Telekommunikationskabel und -komponenten für die Industrie
- TIA-TSB-184-A-2 Richtlinien zur Unterstützung der Stromversorgung über symmetrische Twisted-Pair-Verkabelung Zusatz 2: Stromversorgung über symmetrische Single-Twisted-Pair-Verkabelung
- ANSI/TIA-1005-B Norm für Telekommunikationsinfrastruktur für Industrieanlagen
- ANSI/TIA 568.1-E-1 Norm für Telekommunikationsinfrastruktur in gewerblichen Gebäuden
- TIA-4966 Norm für Telekommunikationsinfrastruktur für Bildungseinrichtungen
In Kürze soll auch die Arbeit an einer vollständigen Überarbeitung der ANSI/TIA-568.2 Norm für Telekommunikationsverkabelung in gewerblichen Gebäuden beginnen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Als Nächstes befassen wir uns mit Aktualisierungen bei Glasfaserkabeln und -komponenten. Die ANSI/TIA-568.3 Norm für Glasfaserverkabelung und -komponenten wird derzeit überarbeitet, wobei eine Polarität vom Typ „U“ (Universal) eingeführt wird, um Glasfaserwege zu vereinfachen und Anschlusskonflikte in Glasfaserumgebungen mit mehreren Herstellern zu vermeiden.
Neue Ausgabe des National Electrical Code
Darüber hinaus wurden kürzlich auch Änderungen am NEC vorgenommen. Die im September 2022 erschienene Ausgabe 2023 stellt eine neue Art von Stromkreisen vor. Diese könnten die Art und Weise, wie Gebäude und Technologien in Zukunft mit Strom versorgt werden, verändern.
Klasse 4, die im neuen NEC-Artikel 726 behandelt wird, standardisiert ein verbessertes Format von Elektrizität. Die Klasse 4 hat viele Namen: fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme, Packet Energy Transfer (PET), Digital Electricity™ (DE), Impulsstrom oder intelligente Übertragungssysteme.
Die Schaltkreise der Klasse 4 bieten ähnlich wie PoE den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom, jedoch bietet die Klasse 4 auch die fast 20-fache Leistung von PoE über hunderte von Metern und stellt damit eine sichere Alternative zu Wechselstrom dar. Erfahren Sie mehr über unsere Beteiligung an der Einführung der Klasse 4 im NEC.
Wenn Sie Fragen zu Aktualisierungen von IEEE- und TIA-Normen haben oder mehr Informationen benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.
Verwandte Links
Systeme der Klasse 4 verändern die Art und Weise, wie Technologie betrieben wird
Warum wir an der Erstellung von Kabelstandards beteiligt sind