Intelligente Gebäude
Die neuesten Aktualisierungen der IEEE- und TIA-Normen
11.16.2022
Ganz gleich, an welcher Art von Verkabelungsprojekt Sie arbeiten, es gibt Standards, die Sie durch den Prozess führen und Einheitlichkeit, Leistung, Kompatibilität und Sicherheit gewährleisten.’
Wir’ Wir haben die jüngsten Änderungen auf diejenigen reduziert, die sich auf Integratoren, Installateure und Endbenutzer auswirken. Hier erfahren Sie mehr über die neuesten Aktualisierungen der IEEE- und TIA-Normen sowie über eine neue Ausgabe des National Electrical Code (NEC).
Neueste IEEE-Normen für Ethernet-Anwendungen
Wenn es um Fortschritte im Ethernet geht, gibt es’ In letzter Zeit wurde viel über Single Pair Ethernet (SPE) gesprochen.
Wie der Name schon sagt, besteht die SPE-Verkabelung aus nur einem Twisted-Pair zur Datenübertragung anstelle der vier Twisted-Pairs, die bei den meisten Ethernet-Verkabelungen Standard sind. Da nur zwei Leiter verwendet werden, ist das Kabel leicht, kostengünstig und einfach zu installieren.
Single Pair Ethernet eignet sich gut für Industrieanwendungen (OT) und intelligente Gebäude (IT). Es überwindet die IT/OT-Kluft, indem es die Übertragung von Strom und Daten über eine größere Reichweite ermöglicht und gleichzeitig niedrigere Datengeschwindigkeiten und eine zentrale Stromversorgung bietet.
Eine neue Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der nächsten Phase des Single Pair Ethernet mit großer Reichweite. Der IEEE P802.3dg Die Task Force „100 Mb/s Long-Reach Single Pair Ethernet“ konkretisiert die Anforderungen für Anwendungen in Gebäudeautomationssystemen für 100 Mb/s über 500 m. Dies wird dazu beitragen, die Nachfrage nach Signalen mit großer Reichweite, geringer Latenz und niedriger Spannung in lauten, impulsiven Umgebungen zu decken. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft weitere IEEE-Normen erarbeitet werden, die sich direkt auf intelligente Gebäude beziehen, und dies ist ein gutes Beispiel dafür.
Eine weitere IEEE-Taskforce— die IEEE 802.3bu Single Pair Power over Data Lines (PoDL) Task Force— wurde entwickelt, um eine Stromverteilungstechnik für die Verwendung über ein einzelnes Twisted-Pair-Verbindungssegment festzulegen. Power over Data Line (PoDL) erweitert die Vorteile von Power over Ethernet (PoE) unter Verwendung von Single-Pair-Ethernet anstelle von vier Twisted-Pairs.
Diese Task Force hat sechs neue PoDL-Klassen erstellt— Klassen 10-15— um Betriebsspannung und Leistungspegel für OT zu definieren. Die Ethernet Alliance beabsichtigt, diese Klassen SPoE (Single Pair Power over Ethernet) zu nennen.
SPoE klassifiziert Endgeräte vor der Stromversorgung, kann den Kabelwiderstand messen, bietet die von OT-Systemen geforderten Bereiche 24 V und 55 V und kann Strom über bis zu 1 km liefern, wobei die Stromversorgung auf kürzeren Distanzen erhöht wird.
Die aktuellen TIA-Normen für Kupfer- und Glasfaserkabel
Im Hinblick auf die Verkabelungsnormen für Single Pair Ethernet werden derzeit mehrere TIA-Normen aktualisiert, um diese Netzwerkimplementierung zu unterstützen, unter anderem Folgende:
- ANSI/TIA-568.5-1 Norm für symmetrische Single-Twisted-Pair-Telekommunikationskabel und -komponenten
- ANSI/TIA-568.7 Norm für symmetrische Single-Twisted-Pair-Telekommunikationskabel und -komponenten für die Industrie
- TIA-TSB-184-A-2 Richtlinien zur Unterstützung der Stromversorgung über symmetrische Twisted-Pair-Verkabelung Zusatz 2: Stromversorgung über symmetrische Single-Twisted-Pair-Verkabelung
- ANSI/TIA-1005-B Norm für Telekommunikationsinfrastruktur für Industrieanlagen
- ANSI/TIA 568.1-E-1 Norm für Telekommunikationsinfrastruktur in gewerblichen Gebäuden
- TIA-4966 Norm für Telekommunikationsinfrastruktur für Bildungseinrichtungen
In Kürze soll auch die Arbeit an einer vollständigen Überarbeitung der ANSI/TIA-568.2 Norm für Telekommunikationsverkabelung in gewerblichen Gebäuden beginnen. Wir’ Wir halten Sie über die erzielten Fortschritte auf dem Laufenden.
Als Nächstes befassen wir uns mit Aktualisierungen bei Glasfaserkabeln und -komponenten. ANSI/TIA-568.3 Optical Fiber Cabling and Components Standard wird derzeit überarbeitet und beinhaltet einen Typ “ U” (Universelle) Polarität zur Vereinfachung von Glasfaserwegen und Geschlechterkonflikten in Glasfaserumgebungen mit mehreren Herstellern.
Neue Ausgabe des National Electrical Code
Darüber hinaus wurden kürzlich auch Änderungen am NEC vorgenommen. Die Ausgabe 2023, die im September 2022 erscheint, führt einen neuen Typ von Stromkreis ein— Eines, das die Art und Weise verändern könnte, wie Gebäude und Technologie in Zukunft mit Energie versorgt werden.
Klasse 4, die im neuen NEC-Artikel 726 behandelt wird, standardisiert ein verbessertes Format von Elektrizität. Klasse 4 hat viele Namen: fehlergesteuerte Stromversorgungssysteme, Paket Energie Transfer (PET), Digital Electricity™ (DE), gepulste Leistung oder intelligente Übertragungssysteme.
Die Schaltkreise der Klasse 4 bieten ähnlich wie PoE den Komfort und die Sicherheit von Niederspannungsstrom, jedoch bietet die Klasse 4 auch die fast 20-fache Leistung von PoE über hunderte von Metern und stellt damit eine sichere Alternative zu Wechselstrom dar. Erfahren Sie mehr über unsere Beteiligung an der Einführung der Klasse 4 im NEC.
Wenn Sie Fragen zu Aktualisierungen der IEEE- oder TIA-Standards haben oder weitere Einzelheiten oder Erläuterungen benötigen,’ Ich bin glücklich, beantworten Sie Ihre Fragen.
Verwandte Links
Systeme der Klasse 4 verändern die Art und Weise, wie Technologie betrieben wird
Warum wir an der Erstellung von Kabelstandards beteiligt sind