Professioneller-Broadcast-Held-Belden-2020-09

 

Ihre Übertragungsleistung soll auffallen, und zwar aus den richtigen Gründen. Ausfallzeiten, Verzögerungen und Verzerrungen haben unmittelbare und weitreichende Folgen. Mit zuverlässigen Audio-/Videokabellösungen erreichen Sie absolute Signalintegrität und 100 % Verfügbarkeit unter jeder Bedingung. 

Die Audio- und Videokabellösungen von Belden ermöglichen eine schnelle, einfache Montage und Wartung und gewährleisten lange Übertragungsdistanzen unabhängig von den Wetterbedingungen. Sie können die Kabel unter Straßen, über Bäumen, in einem Stadion oder für wöchentliche Bühnenaufbauten verwenden, es gibt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.

 

  • AV-Kabellösungen, konzipiert für Innen- oder Außenbereiche, wo auch immer Sie Live- und aufgezeichnete Sendungen übertragen möchten
  • Belden hat die passende Lösung für den Aufbau einer intelligenten Audio-/Video-Infrastruktur, von Mikrophon- und digitalen Audiokabeln bis zu Videokabeln, die Inhalte von High-Definition- und 4K-Kameras unterstützen.
  • Spezielle Audio- und Videokabel für bestimmte Anforderungen des Veranstaltungsorts oder der Inszenierung sind erhältlich.
  • AV-Kabellösungen für Analog-, Digital-, Glasfaserübertragung oder IP-basierte Systemintegration
  • AV-Produkte zur Unterstützung der LEED-Zertifizierung 

Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?

Aufeinander abgestimmte Produkte für optimale Leistung und eine reibungslose Bereitstellung.


Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.