Hinzufügen beweglicher Anlagen
Durch die Integration mobiler Geräte können Fördertechnik/Intralogistik-Anlagen vielseitiger und effizienter gestaltet werden.
Fördertechnik/Intralogistik-Anlagen sind in zunehmendem Maße auf mobile Anlagegüter angewiesen, d. h. auf Geräte, die bei der Durchführung von Aufgaben in einer Anlage bewegt werden. Diese facettenreichen Mischungen aus herkömmlichen und modernen Komponenten sind beeindruckende und effiziente Werkzeuge. Ihre integrierte Intelligenz, die darauf ausgelegt ist, Anweisungen auf höchster Ebene von einem Steuersystem entgegenzunehmen, das sich auf fast jeder Ebene eines Unternehmens befinden kann, vom Feld bis zur Cloud, macht ihre Netzwerkverbindungen noch wichtiger für ihren erfolgreichen Betrieb.
Viele dieser Anlagen lassen sich in einige wenige, eindeutige Gerätekategorien einordnen, sodass ihre Integration einfacher zu verwalten ist. Die Analyse der spezifischen Anforderungen jeder Gerätekategorie beschleunigt die Integration in ein kohärentes System in jeder Zone und im gesamten OT-Netzwerk.
Wichtige mobile Anlagegüter
ASRS
Regalbediengeräte (ASRS) erfordern eine komplexe Mischung aus Low-Level-Steuerung und High-Level-Intelligenz. Zur Erreichung der erforderlichen Netzwerkzuverlässigkeit und -stabilität, zur Verwaltung statischer und dynamischer Lagerstandorte, zur Roboter-Routenplanung und zur I/O- und Geräteverwaltung ist eine spezielle Auswahl von OT erforderlich.
FTS
Autonome, fahrerlose Transportsysteme (FTS) erfüllen viele Funktionen, von der Bodenreinigung bis hin zur Erfassung der Bewegung von Teilen. Diese mobilen Anlagen benötigen stabile Kommunikationsverbindungen über alle Entfernungen und Höhen, weshalb eine genaue Planung und Positionierung der Einheiten und ihrer Antennen erforderlich ist.
Mobile Arbeitsstationen
Mobile Arbeitsstationen ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen, von Produktaktualisierungen bis hin zum SCADA-Zugang für Bediener und Vorgesetzte. Diese Arbeitsstationen, egal ob es sich um ein Wireless-Tablet oder einen robusten Desktop-PC handelt, können temporär oder dauerhaft eingesetzt werden – und in einigen Fällen als primäre HMI-Methode dienen.
Manuelle Arbeitsstationen
Hardware, die sich kabellos verbinden lässt, wie z. B. Handheld-Geräte oder tragbare Geräte, verbessert die Mobilität der Geräte und bringt sie näher an die Bediener heran, um die Funktion und Effizienz durch stabile und sichere Verbindungen zu verbessern.
Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?
Produkte für Industrieanlagen, Infrastruktur und Cybersicherheit für maximale Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit.
Lösungspaket für bewegliche Anlagegüter
Unsere globalen Experten arbeiten mit Ihrem Team zusammen, um Produkte zu empfehlen, die sich mit den mobilen Anlagegütern verbinden lassen.