Aufbau eines Backbone-Netzwerks

Datenübertragung in Echtzeit durch zuverlässige und sichere Verbindungstechnik zwischen Ihren Mitarbeitern und deren Arbeitsgeräten.

 

Ihre Maschinen produzieren riesige Mengen an Information, die Ihnen umfassende Einblicke in Arbeitsabläufe gewähren, und mit zusätzlichen Sensoren lassen sich Lücken schließen. Um das Potenzial Ihrer Ressourcen voll ausschöpfen zu können, benötigen Sie ein Netzwerk, das Mitarbeiter und Maschinen miteinander verbindet, damit Sie Entscheidungen auf Basis der besten Datenqualität treffen können. Daten müssen in Ihrer Anlage zuverlässig, sicher und nahezu in Echtzeit übertragen werden. Schwerpunkte:

 

1. Gesicherte Umgebungen zur Erstellung und Verwaltung von Maschinendaten

2. OT-Aggregations-Netzwerktechnik zum Verschieben von Daten zwischen einzelnen Bereichen

3. Verbindungen zwischen OT und IT, um die Ressourcen auf Unternehmensebene nutzbar zu machen

 

 

Verbindungstechnik für gesicherte Bereiche

weißes und hellblaues Schloss und Netzwerklogo auf einem Laptop 

 

Jeder Bereich innerhalb einer Anlage übernimmt einen anderen Schritt des Gesamtprozesses. Die Anforderungen innerhalb dieser Bereiche sind oft unterschiedlich. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen erfordern eine flexible, erweiterbare Infrastruktur zur Steuerung und Überwachung der Verbindungen.

OT-Aggregation-Netzwerktechnik

Digitale Karte der Verbindungen weltweit

 

Wird die Kommunikation zwischen den Kontrollsystemen nicht koordiniert, entzieht der Datenverkehr anderen entscheidenden Funktionen Bandbreite. Die Aggregationsschicht bietet einen äußerst zuverlässigen und sicheren Kanal mit ausreichender Bandbreite für die Übertragung aller entscheidenden Daten. Modularität bei den Infrastrukturgeräten ist wesentlich für die richtige Dimensionierung des Netzwerks.

 

 

OT und IT
Verbindungstechnik

OT-IT Computerraum

 

Systeme zur Überwachung und Datenerfassung (SCADA) benötigen Daten zur Auftragserfassung und Betriebsplanung auf Unternehmensebene, und das Büropersonal benötigt Leistungsdaten auf Maschinenebene, um die Effizienz zu bewerten. Durch die zunehmenden Anforderungen an Agilität und Echtzeitstatus wird es immer wichtiger, zu definieren, wie die OT- und IT-Netzwerke zusammenarbeiten.

 

 

 


Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?

Produkte für Industrieanlagen, Infrastruktur und Cybersicherheit für maximale Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit.

Passende Ressourcen

Automatisierung setzt einen neuen Standard für die Fördertechnik/Intralogistik

White Paper

Was treibt die Automatisierung in der Fördertechnik/Intralogistik an?

Belden

Netzwerke stehen im Mittelpunkt der OT-Cybersicherheit

White Paper

Profitieren Sie von den Empfehlungen der Experten zur Bewältigung der heutigen und zukünftigen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit.

ARC Advisory Group

Operative Datenumwandlung ermöglichen – IDC

White Paper

Unternehmen erwarten von ihren Betriebsdaten mehr als je zuvor. Steigern Sie die Datenqualität im großen Maßstab.

IDC