Blauer-Globus-Digitaler-Hintergrund-Held-Belden-2020-09

Je größer und komplexer Ihr industrielles Netzwerk ist, desto wichtiger ist eine effiziente Netzwerkabbildung und -überwachung. Industrial HiVision identifiziert Netzwerkgeräte sicher und automatisch und optimiert gleichzeitig die Konfiguration und Überwachung. Das Ergebnis ist ein umfassender Schutz und ein leistungsstarkes Netzwerkmanagement.

Vorteile

  • Sofortiger Einblick in die wichtigsten Leistungsindikatoren mit dem Network Dashboard, das rechtzeitige Abhilfemaßnahmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Sicherheit ermöglicht.
  • Zeitersparnis Konfigurieren Sie Hunderte von SNMP-fähigen Geräten aller Hersteller gleichzeitig mit der MultiConfig-Funktion sowohl bei der Inbetriebnahme der Geräte als auch im Live-Betrieb.
  • Vollständige Karte der Netzwerkinfrastruktur Identifizieren und kartieren Sie die gesamte Netzwerkinfrastruktur und Endgeräte, die SNMP unterstützen, einschließlich aller gerätespezifischen Eigenschaften.

Laden Sie Ihre kostenlose Lizenz herunter

Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es ab, um eine E-Mail mit vollständigen Anweisungen zum Software-Download und zur Aktivierung der kostenlosen Lizenz zu erhalten. Diese Werbelizenz hat keine funktionalen Einschränkungen und ist nicht auf den Hardwaretyp oder das Ablaufdatum beschränkt.

Die Werbelizenz bietet folgende Funktionen:

  • Gültig für maximal 16 Knoten (IP-Adressen)
  • Unterstützt alle Funktionen der kostenpflichtigen Version (mit Ausnahme von Subdomains)
  • Kein Verfallsdatum
  • Kann für den persönlichen oder kommerziellen Gebrauch verwendet werden
  • Pro Installation kann nur eine Werbelizenz verwendet werden
  • Industrial HiVision v8.6 oder neuere Versionen erforderlich

Kostenlose HiVision-Werbelizenz

* Kennzeichnet Pflichtfelder

Sie müssen das Kästchen unten markieren und damit bestätigen, dass Sie die Bedingungen des Industrial HiVision-Endbenutzer-Lizenzvertrags gelesen haben und damit einverstanden sind.

*Durch Ankreuzen dieses Kästchens oder Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass Belden Inc. und seine Tochterunternehmen und Marken die übermittelten personenbezogenen Daten speichern, verarbeiten und nutzen dürfen, um Marketinginformationen im Zusammenhang mit ihren Produkten, Services und Marketing-Events anzubieten. Mir ist bewusst, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Belden, einschließlich der Widerrufsbelehrung, finden Sie unter Belden.com/about/privacy. Belden Inc. und seine Tochterunternehmen und Marken umfassen: Belden Deutschland GmbH; Hirschmann Automation and Control GmbH; Belden Wire & Cable B. V.; GarrettCom; Lumberg Automation und Tofino Security.

Wenn dieses Kästchen nicht aktiviert ist, erhalten Sie keine weiteren Mitteilungen von Belden oder Belden-Tochtergesellschaften, es sei denn, dies ist für die Verwaltung Ihrer Beziehung zu Belden oder seinen Produkten erforderlich, es sei denn, dies ist für die Verwaltung Ihrer Beziehung zu Belden oder seinen Produkten erforderlich.