Investieren in Krypto. Aktienhandelskonzept.
00:00 / 00:00

Proaktives Risikomanagement

Wenn Daten von festgelegten Basiswerten oder normalen Mustern abweichen, können potenzielle Probleme dahinterstecken. Für Ihr Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, Datenabweichungen zu erkennen und zu verstehen, was sie für Ihren Netzwerkbetrieb bedeuten. Durch das Erkennen von Inkonsistenzen und die Benachrichtigung der richtigen Personen, wenn etwas außerhalb der normalen Betriebsparameter liegt, können betriebliche Probleme verhindert werden, bevor es zu einem Ausfall kommt. Mit der von Belden unterstützten Erkennung von Datenanomalien können Sie die Netzwerk- und Systemleistung zuverlässig überwachen.

Verhindern Sie ungeplante Ausfallzeiten

Beheben Sie Probleme proaktiv, bevor es zu Ausfällen kommt.

Verwalten Sie nach dem Ausnahmeprinzip

Reduzieren Sie die manuelle Überwachung und greifen Sie nur dann ein, wenn Anomalien erkannt werden.

Optimieren Sie die Wartung

Ermitteln Sie genau, wo eine Wartung erforderlich ist, um den Arbeitsaufwand zu optimieren und Besuche vor Ort zu reduzieren.