Junge schöne Frau, die in einem Kontrollraum eines Fernsehsenders arbeitet
TV-Kamera im Stadion während Fußballspielen

Beeindrucken Sie Ihr Publikum

Die Zuschauer wollen mehr als eine typische Sendung. Sie sehnen sich nach Erlebnissen und der Bereitstellung von Inhalten in verschiedenen Formaten, von Over-the-Top-Streaming (OTT) bis hin zu vernetztem Fernsehen. Um dies zu erreichen, müssen die Rundfunkanstalten höhere Bandbreiten, bessere Verbindungen und den Übergang zu IP und der Cloud priorisieren. Bist du bereit, ihnen das zu geben, was sie wollen? Die zuverlässigen und umfassenden Verbindungslösungen von Belden bieten Ihnen Flexibilität bei der Produktion von Inhalten, damit Sie für die Zukunft gerüstet sind – sei es die Personalisierung von Inhalten, Virtual-Reality-Broadcasting oder 5G-Funktionen für eine hochwertige Übertragung.
40 der TV-Zuschauer bevorzugen die Übertragung von Live-Events
36 Dollar an Werbeeinnahmen werden die US-Senderbranche im Jahr 2024 treffen
58 der Sportfans, die Spiele besuchen, möchten Zugang zu den gleichen Statistiken, Analysen und Wiederholungen wie zu Hause
  • Unsere Leistungen
  • Netzwerkausfallsicherheit
Videokamera - Aufzeichnung der Sendung im TV-Studio - Fokus auf Kamera

Unsere Leistungen

Fans haben mehr Auswahl denn je in Bezug auf Formate und Vertriebswege. Die Inhalte sind am 7.24. auf jedem angeschlossenen Gerät verfügbar. Das bedeutet, dass der Wettbewerb in der Welt des Rundfunks noch nie so groß war wie heute. Ganz gleich, wie sich die Branche verändert, Sie müssen bereit sein, sich mit ihr zu verändern – von Ihren Rundfunkstudios bis zu Ihren LKW-Docks. Auf der Suche nach neuen und immersiven Wegen, um mit Ihren Zuschauern in Kontakt zu treten und Erlebnisse zu bieten, unterstützt Belden Sie dabei, selbst über große Entfernungen eine unvergessliche Ton- und Bildqualität zu gewährleisten.

Der Weg zu 12G-SDI: Wie weit können Ihre Kabel verlegt werden?

Projekte, die 12G-SDI erfordern, können entfernungsbedingte Herausforderungen mit sich bringen, die bei der Planung und bei den Geräteinvestitionen sorgfältig berücksichtigt werden müssen.