Während die Vorteile von Single-Pair Ethernet (SPE) Sind für sich genommen wertvoll, doch die Technologie ist besonders nützlich, wenn sie’in Kombination mit Normen und Standards verwendet wird, die über physische Verbindungen hinausgehen. Diese Kombination ermöglicht offene, interoperable Systeme.
Ein Technologie-Stack, der SPE umfasst, hat großes Potenzial, insbesondere wenn er’von vielen Stakeholdern der industriellen Automatisierung akzeptiert wird:
- Bau- und Installationsprofis
- Netzwerkadministratoren
- Anwendungsprogrammierer und -betreiber
- Datenwissenschaftler
(Dies ist in der Regel der Fall, wenn Technologien durch Konsortien, Nutzergruppen oder Verbände oder international durch IEC standardisiert werden.)
Sehen wir uns einige der Normen und Standards an, die im Zusammenhang mit SPE berücksichtigt werden, einschließlich der Stakeholder, die von diesen Technologie-Stacks profitieren werden.’
Single Pair Ethernet + IEC/IEEE 60802, IEEE 802.1DG und IEEE 802.1DP
Der Übergang von Feldbussystemen zur Ethernet-Technologie bietet erhebliche Vorteile, insbesondere für Netzwerkadministratoren, die für die Sicherheit, Verfügbarkeit und Übertragungsleistung des Netzwerks verantwortlich sind. Der gewählte physikalische Übertragungsstandard (d. h. Single-Pair-Ethernet, Multi-Pair-Ethernet oder faseroptisches Ethernet) spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Für alle gelten dieselben IEEE 802.1-Standards.
Die Aufgaben eines Netzwerkadministrators werden durch die Ethernet-Implementierung und die Einhaltung der IEC/IEEE 60802 erheblich erleichtert. Dieser Standard integriert spezifische Mechanismen zur Qualitätssicherung (QoS) und Sicherheit, die für den Betrieb moderner Industrienetzwerke unerlässlich sind.’
In einer automatisierten Fertigung, die auf herkömmlichen Feldbussystemen basiert, steht der Netzwerkadministrator häufig vor Herausforderungen hinsichtlich der Datenübertragungsraten und der Integration neuer Geräte. Durch die Umstellung auf SPE profitieren Administratoren von den Vorteilen der erweiterten Funktionen des IEC/IEEE 60802-Profils, darunter verbesserte Sicherheitsprotokolle für die Authentifizierung (wie IEEE 802.1X) und die Möglichkeit, den Datenverkehr über QoS zu priorisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass kritische Steuerungsinformationen gegenüber weniger dringendem Datenverkehr priorisiert werden, was die Effizienz und Zuverlässigkeit der Installation erhöht.
Die größere Bandbreite und Reichweite von SPE im Vergleich zu herkömmlichen Feldbussen ermöglicht es Administratoren auch, ein größeres Netzwerk mit einer größeren Anzahl von Geräten effizient zu verwalten, was die Skalierbarkeit und Flexibilität des Systems erhöht.
Für alle netzwerkfähigen Geräte erfordert die Konformität mit einem Profil die Implementierung zusätzlicher Mechanismen und Funktionen, die’nicht für Feldbusumgebungen definiert wurden. Dies kann, insbesondere für Geräte mit starken Ressourcenbeschränkungen, eine Herausforderung darstellen. Konformitätstests sind jedoch noch nicht verfügbar, was die Produktentwicklung erschwert und eine Zertifizierung unmöglich macht.
Single Pair Ethernet + OPC UA und UAFX
Die Kombination von SPE und UAFX bietet erhebliche Vorteile für prozessorientierte Tätigkeiten. OPC UA und UAFX Standardisierung der horizontalen und vertikalen Kommunikation und Definition einer einheitlichen Datensemantik, die entscheidend ist für:
- Anwendungstechniker bei der Erstkonfiguration
- Betreiber bei der Prozessüberwachung
- Datenwissenschaftler für die Datenanalyse
In der Prozessindustrie beispielsweise ist eine genaue und zeitnahe Datenanalyse unerlässlich, um die Produktion zu optimieren und Anomalien frühzeitig zu erkennen. Die Umstellung auf SPE ermöglicht die schnelle und zuverlässige Übertragung großer Datenmengen direkt von den Produktionslinien zu Analyse- und Prognosesystemen.
Die Integration von OPC UA und UAFX gewährleistet eine standardisierte und interoperable Erfassung und Übertragung von Daten, so dass Datenwissenschaftler auf eine konsistente und umfassende Datenbasis zugreifen können. Dies verbessert nicht nur die Qualität und Aussagekraft der Datenanalyse, sondern erleichtert auch die Umsetzung von Strategien zur vorausschauenden Wartung, indem Maschinendaten nahezu in Echtzeit analysiert werden, um Ausfälle vorherzusagen und die vorausschauende Wartung einzuleiten.
Die hohe Bandbreite und geringe Latenz von SPE in Kombination mit der Datenkonsistenz und -sicherheit, die durch OPC UA und UAFX gewährleistet werden, helfen Datenwissenschaftlern, effektiver zur Verbesserung der Effizienz und Verfügbarkeit von Anlagen beizutragen.
Bisher beinhaltet die aktuelle Version von UAFX nur die Controller-to-Controller-Kommunikation. Dadurch werden Steuerungen unabhängig vom Hersteller miteinander verbunden. Da es sich bei der Integration von Sensoren und Aktoren in Steuerungsprozesse über UAFX um ein aktuelles Standardisierungsprojekt handelt, ist eine Umsetzung über den Prototypenstatus hinaus noch nicht möglich.
Single Pair Ethernet + NAMUR und OPAF
NAMUR und das Open Process Automation Forum (OPAF) zielen darauf ab, offene, sichere und interoperable Systeme in der Prozessindustrie durch NAMUR Open Architecture (NOA) und O-PAS™ Standards zu fördern, die eine flexible, effiziente Produktionsumgebung schaffen.
Die in der Prozessindustrie als APL (Advanced Physical Layer) bekannte Kombination von SPE und OPC UA FX bietet eine robuste, standardisierte Kommunikationsinfrastruktur für die Automatisierungstechnik. Sie ermöglicht die nahtlose Integration von Geräten und Systemen, verbessert die Datentransparenz und unterstützt erweiterte Analyse- und Steuerungsfunktionen.
NAMUR erwartet außerdem Bandbreitenerhöhungen, um neben dem eigentlichen Messwert auch Zugriff auf weitere Prozess- und Gerätezustandsdaten (“Vitalitätsdaten”) zu ermöglichen. Diese Daten werden der IT in der Cloud mit Hilfe von PA-DIM (Process Automation Data Information Model) standardisiert zur Verfügung gestellt.
Durch künstliche Intelligenz können Prozesse optimiert und die Systemverfügbarkeit durch vorausschauende Wartung erhöht werden. Es ist wahrscheinlich, dass ein Sensor selbstständig Abweichungen seines Vitalzustands meldet.’
Standardisierte Informationsmodelle ermöglichen eine herstellerunabhängige und automatisierte Selbstparametrierung und Konfiguration von Sensoren, die automatisch Identifikationsdaten liefern. Um den steigenden Herausforderungen an die Datensicherheit gerecht zu werden, ist in Zukunft eine sichere Datenidentität der Geräte erforderlich. Darüber hinaus werden zusätzliche Mechanismen zur Authentifizierung und sicheren Datenübertragung eingesetzt, um den zukünftigen Anforderungen an die Datensicherheit gerecht zu werden.
Single Pair Ethernet + Belden
Da die Branche der Industriellen Automatisierung Single-Pair-Ethernet immer mehr in den Betrieb integriert, wird Belden Anlagen bei der Entwicklung von Technologie-Stacks mit SPE als Enabler unterstützen.
Unser SPE-Portfolio an Verkabelungs- und Verbindungsprodukten eröffnet in Bezug auf die Herstellung von Ethernet-Verbindungen in industriellen Umgebungen eine Welt voller Möglichkeiten.