Stromnetzsystemkabel mit Fehlermanagement (FMPS)
Die Fault-Managed Power System (FMPS)-Kabel von Belden sind die ersten Kabel der Branche, die für die Verkabelung der Klasse 4 entwickelt und UL-gelistet sind. Sie sorgen für einen sicheren Stromtransport bei höheren Leistungen und größere Entfernungen bei gleichzeitiger Senkung der Infrastrukturkosten. Sender und Empfänger beobachten die Bedingungen der Fertigungslinie kontinuierlich, um sicherzustellen, dass die Stromimpulse richtig empfangen werden. Wenn ein Problem erkannt wird, schaltet sich die Stromverteilung zum Schutz von Personen und Geräten unmittelbar ab. Das FMPS-Kabelportfolio beinhaltet eine Fertigungslinie an Kupferkabeln und unsere neue Linie an Hybridkabeln, die eine gleichzeitige Übertragung von Strom und Daten in ein und demselben Kabel möglich machen. Alle FMPS-Kabel können mit unserer breiten Palette an Glasfaserverbindungstechnikprodukten gekoppelt werden, um eine End-to-End-Infrastruktur zur Unterstützung von verteilten Antennensystemen (DAS) zu erzielen.
Funktionen & Vorteile
- Liefert Strom über große Entfernungen: 20-mal mehr Leistung oder Entfernung als PoE mit bis zu 2.000 W über eine Reichweite von bis zu 2 km
- Unterstützt neue Technologien: Ideal für verteilte Antennensysteme, passive optische Netzwerke (PON), Sicherheitskameras und drahtlose Zugangspunkte; kann für Anwendungen im Innenbereich (Plenum und Riser), im Außenbereich und für oberirdische Verlegung verwendet werden
- Kostengünstig: Von denselben Installateuren installiert, die auch Kategorie- und PoE-Systeme installieren; Die Kabel mit Klasse-4-Zertifizierung beinhalten die DEDN- und DEWN-Produktfamilien
- Sichere Stromversorgung: Dank der digitalen Stromsensortechnologie sind Systeme der Klasse 4 genauso sicher – wenn nicht sogar sicherer – als Systeme der Klassen 2 und 3.
- Verbessern die elektrische Leistung: Das Design der verseilten Kupferpaare erhält die Flexibilität und Leistung während der Installation
-
TECHNICAL DETAIL
-
Produktauflistung