Belden bringt im vierten Quartal 2022 Lösungen mit Fokus auf Netzwerksicherheit, Robustheit und vereinfachte Bereitstellung auf den Markt

Zu den neuen Versionen gehört die Edge-Orchestrierungsplattform Belden Horizon™ und Hirschmann GDME Hochleistungs-Ventilsteckverbinder


St. Louis, Missouri – Nov. 16, 2022
Belden, a leading global supplier of network infrastructure solutions, announces six new products in Q4 2022 that make simple and secure data transmission, connection, and management possible.

 

Data Orchestration & Management

 

Belden Horizon™, originally previewed as part of the Belden Investor Day event in June, is a managed software platform that streamlines secure access to remote equipment, supporting safe and simple deployment, connection, and management of OT devices and applications. The platform supports edge orchestration, Secure Remote Access technology, and always-on, carrier-agnostic connectivity via a Persistent Data Network that allows remote automation devices to connect with each other.

 

Hirschmann GREYHOUND 105/106 Switch hardware releases include the addition of MACsec technology to enable enhanced network security through Layer 2 encryption and authentication, as well as support for HiOS Layer 3 Advanced software with unicast routing (L3A-UR).

 

Data Acquisition & Transmission

                                                                                       

Belden Dry Core I/O and OSP Category Cables extend indoor Category 6 and 6A networks outdoors, simplifying deployment with a clean, gel-free design that delivers superior electrical performance.

Hirschmann GDME Heavy-Duty Valve Connectors are designed and built to perform in the harshest environments, meeting UL’s rigorous industrial standards for flame resistance and vibration tolerance, as well as DNV’s performance standards for marine applications.

sind darauf ausgelegt, den wachsenden Bedarf an miniaturisierten Komponenten zu decken, die die cyber-physische Integration im industriellen Internet der Dinge unterstützen. Die Datensteckverbinder sind kompakt, einfach zu installieren und für raue Umgebungen geeignet.

 

Lumberg Automation M12 Power Splitter bieten eine kostengünstige Möglichkeit, Strom über eine M12 Ringverbindung zu übertragen. Diese Power Splitter sind Teil der Serie M12 Power, die rauen Bedingungen und anspruchsvollen Anwendungen mit einer Betriebstemperatur von bis zu 125 Grad Celsius standhält.

 

Um mehr über diese Lösungen sowie die von ihnen unterstützten Technologien und Anwendungen zu erfahren, besuchen Sie https://www.belden.com/new-products.

 

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika.

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com – Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Lisa Williams

Manager für Marketingkommunikation

(317) 815-2402

[email protected]

 

Scott Todd

Manager für Marketingkommunikation

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.