Produktnummer: 7927A

DataTuff® Cat 6, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, Öl- und sonnenbeständiges CMR

Industrial Ethernet Cat 6, 4 Bonded-Pair 23AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, äußere PVC-Ummantelung, öl- und sonnenbeständig CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Element Size Stranding Material
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented E-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.304 in (7.72 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,304 Zoll (7,72 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 65.6 pF/ft

Verzögerung

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 38 ns/100m 67%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 1.9 dB/100m 82.3 80.3 80.5 78.5 73.8 70.8 20 27 100 ± 12 100 ± 15
4 3.6 dB/100m 73.3 71.3 69.7 67.7 61.8 58.8 23 27 100 ± 12 100 ± 10.4
8 5.1 dB/100m 68.8 66.8 63.7 61.7 55.7 52.7 24.5 27 100 ± 12 100 ± 8
10 5.7 dB/100m 67.3 65.3 61.6 59.6 53.8 50.8 25 27 100 ± 12 100 ± 7.3
16 7.2 dB/100m 64.3 62.3 57 55 49.7 46.7 25 27 100 ± 12 100 ± 5.7
20 8.1 dB/100m 62.8 60.8 54.7 52.7 47.8 44.8 25 27 100 ± 12 100 ± 5
25 9.1 dB/100m 61.3 59.3 52.3 50.3 45.8 42.8 25 27 100 ± 15 100 ± 5
31.25 10.2 dB/100m 59.9 57.9 49.7 47.7 43.9 40.9 25 27 100 ± 15 100 ± 5
62.5 14.7 dB/100m 55.4 53.4 40.7 38.7 37.9 34.9 25 27 100 ± 15 100 ± 5
100 18.9 dB/100m 52.3 50.3 33.4 31.4 33.8 30.8 25 27 100 ± 15
155 23.9 dB/100m 49.5 47.5 25.5 23.5 30 27 22.8 24.7 100 ± 15
200 27.5 dB/100m 47.8 45.8 20.3 18.3 27.8 24.8 21.7 23.4 100 ± 15
250 31.2 dB/100m 46.3 44.3 15.2 13.2 25.8 22.8 20.5 22.2 100 ± 20
300 34.5 dB/100m 43.2 41.2 10.6 8.6 24.3 21.3 20.2 21.2 100 ± 20
310 35.2 dB/100m 42.9 40.9 9.8 7.8 24 21 20.1 21.1 100 ± 20
350 37.7 dB/100m 42.2 40.2 6.5 4.5 22.9 19.9 19.8 20.4 100 ± 22
400 40.6 dB/100m 41.3 39.3 2.6 0.6 21.8 18.8 19.5 19.7 100 ± 22
450 43.5 dB/100m 40.5 38.5 2.1 0.1 20.7 17.7 18.9 19.1 100 ± 22
460 44.0 dB/100m 40.4 38.4 0 0 20.5 17.5 18.8 19 100 ± 22
500 46.2 dB/100m 39.8 37.8 19.8 16.8 18.4 18.5 100 ± 22
550 48.8 dB/100m 39.2 37.2 19 16 18 18 100 ± 22
600 51.4 dB/100m 38.6 36.6 18.2 15.2 17.6 17.6 100 ± 22

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -40°C To +75°C -25°C To +75°C -40°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min.
0.25 in (6.4 mm)

Maximale Zugspannung

45 lbs (20 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Verifiziert durch Dritte gemäß TIA/EIA-568-B.2, Kategorie 6. Die Betriebstemperatur unterliegt einer Längenabstufung. Das Kabel besteht eine Kaltbiegung von -40 °C gemäß UL 1581.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.429 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.429 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7927A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825191445 C
7927A 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825191452 C
7927A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825191469 C