Artikelnummer: FD3D012A9

Plemum-Verteilerkabel OM3 für den Innen-/Außenbereich mit 12 Fasern, Aluminiumpanzerung

Dicht gepufferter Verteiler FX OM3 für den Innen-/Außenbereich mit 12 Fasern, OFCP Aluminium-Verriegelungspanzer, nicht modulare Ummantelung in Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Wasserblockende Kabelseele

Wasserabweisende Aramidgarne

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,230 Zoll (5,8 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,480 Zoll (12,2 mm)

Farbe

Schwarz

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1500 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

108 lbs/kft (161 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCP, FT6

ICEA-Compliance

S-104-696

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.98 Revisionsdatum: 09.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.98 Revisionsdatum: 09.11.2022

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FD3D012A9 Schwarz Rolle 612825369066