Artikelnummer: FDSD012A9

Plenum-Verteiler OS2 für den Innen-/Außenbereich mit 12 Fasern, aluminiumverriegelt

FX Innen-/Außenbereich, OS2, Dicht gepuffertes Verteilerkabel, 12 Glasfasern, OFCP, Aluminium-Verriegelungspanzer, nicht modular, Schwarze Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,236 Zoll (6 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,531 Zoll (13,5 mm)

Farbe

Schwarz

Optische Merkmale

Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5000 m --
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10000 m 50.000 m

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

108 lbs/kft (161 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

OFCP

CEC/C(UL)-Compliance

FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

598-D

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.100 Revisionsdatum: 07.01.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.100 Revisionsdatum: 07.01.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FDSD012A9 Schwarz Rolle 612825369141