Artikelnummer: FI4D024A9

Plemum-Verteiler OM4 für den Innenbereich mit 24 Fasern, aluminiumverriegelt

Dicht gepufferter Verteiler FX OM 4 für den Innenbereich mit 24 Fasern, OFCP Aluminium-Verriegelungspanzer, nicht modulare Ummantelung in Violett

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

24

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,330 Zoll (8,4 mm)

Farbe

Erikaviolett

Anzahl der Ripcords

1

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,580 Zoll (14,7 mm)

Farbe

Erikaviolett

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 550 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 4700 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 3500 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1320 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

150 lbs/kft (223 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCP, FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.88 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.88 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI4D024A9 Erikaviolett Rolle 612825382799