Artikelnummer: FISD048PK

Plenum-Verteiler OS2 für den Innenbereich mit 48 Fasern

FX Dicht gepufferter Verteiler OS2 für den Innenbereich mit 48 Fasern, OFNP Teileinheiten (12 F) und Ummantelung in Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

48

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,220 Zoll (5,6 mm)

Farbe der Untergruppe

Gelb

Entlastungselemente Untereinheit

Aramidfasern

Zentrales Verstärkungselement

GFK, ummantelt

Kernumhüllung

Nomex-Band

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,590 Zoll (15,0 mm)

Farbe

Gelb

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale

Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m --
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 50.000 m

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1320 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

123 lbs/kft (184 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP, FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.226 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.226 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FISD048PK Gelb Rolle 612825370611