Artikelnummer: TF-1D9-006-RI5

Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, DN, OM1, 6f, Non-Unit, AIA, Dbl Jkt – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig

Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Verteilung, OM1, 6 Glasfasern, Non-Unit 900 µm, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, Doppelummantelung – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62,5 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

1,086 Zoll (27,6 mm)

Farbe

Schwarz

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,504 Zoll (12,8 mm)

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,25 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 33 m --
Min. eingeschränkter Startmodus  220 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 200 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

134 lbs/kft (199 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Anmerkungen

Beständig gegen Ozon und Hydraulikflüssigkeit

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 14.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
TF-1D9-006-RI5N Schwarz Rolle