Artikelnummer: TF-3D9-024-RN5

Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, DN, OM3, 24f, Non-Unit, Sgl Jkt – PVC, OFNR, Ozon-UV-Öl-beständig

Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Verteilung, OM3, 24 Glasfasern, Non-Unit 900 µm, Einzelummantelung – PVC, OFNR, Ozon-UV-Öl-beständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

24

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,330 Zoll (8,4 mm)

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 550
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1500 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

42 lbs/kft (63 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Anmerkungen

Beständig gegen Ozon und Hydraulikflüssigkeit

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 14.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
TF-3D9-024-RN5N Schwarz Rolle