Produktnummer: TF-3DK-048-RI5

Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, DN, OM3, 48f, Modular, AIA, Dbl Jkt – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig

Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Verteilung, OM3, 48 Glasfasern, Modular (12 Fasern/Einheit) 900 µm, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, Doppelummantelung – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

48

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,230 Zoll (5,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Aquamarin

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

1,510 Zoll (38,4 mm)

Farbe

Schwarz

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

1,086 Zoll (27,6 mm)

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 550
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1500 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

314 lbs/kft (467 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Anmerkungen

Beständig gegen Ozon und Hydraulikflüssigkeit

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 14.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
TF-3DK-048-RI5N Schwarz Rolle