Artikelnummer: TM-3D9-012-LBA

Marine, Innenbereich und Außenbereich, DN, OM3, 12f, Non-Unit, BBA, Dbl Jkt – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1, ABS

Marine-Qualität, Innenbereich/Außenbereich, Verteilung, OM3, 12 Glasfasern, Non-Unit 900 µm, Bronzegeflechtpanzerung, Doppelummantelung – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1, ABS-geprüft

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

LSZH – (raucharm und halogenfrei)

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,320 Zoll (8,1 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Panzertyp und Material

BBA – Bronzegeflechtpanzerung

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,475 Zoll (12,1 mm)

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m -
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1500 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

134 lbs/kft (199 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR-ST1, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

IEEE-Compliance

IEEE 45, IEEE 1580 (nur Geflecht)

Marine-Compliance

ABS

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 14.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
TM-3D9-012-LBAN Schwarz Rolle