Artikelnummer: TM-SD9-012-LBA

Marine, Innenbereich und Außenbereich, DN, OS2, 12f, Non-Unit, BBA, Dbl Jkt – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1, ABS

Marine-Qualität, Innenbereich/Außenbereich, Verteilung, OS2, 12 Glasfasern, Non-Unit 900 µm, Bronzegeflechtpanzerung, Doppelummantelung – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCR-ST1, ABS-geprüft

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

LSZH – (raucharm und halogenfrei)

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,320 Zoll (8,1 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Panzertyp und Material

BBA – Bronzegeflechtpanzerung

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,475 Zoll (12,1 mm)

Optische Merkmale

Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5000 m -
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

134 lbs/kft (199 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR-ST1, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

IEEE-Compliance

IEEE 45, IEEE 1580 (nur Geflecht)

Marine-Compliance

ABS

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 14.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
TM-SD9-012-LBAN Schwarz Rolle