Artikelnummer: TT-1DK-024-LNN

Transit, Innenbereich und Außenbereich, DN, OM1, 24f, Modular, Sgl Jkt – LSZH, OFNR-ST1

Transitqualität, Innenbereich/Außenbereich, Verteilung, OM1, 24 Glasfasern, Modular (12 Fasern/Einheit) 900 µm, Einzelummantelung – LSZH, OFNR-ST1

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62,5/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

LSZH – (raucharm und halogenfrei)

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

24

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

2

Anzahl der Füllstoffe

2

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,230 Zoll (5,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Orange

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisendes Aramidgarn

Zentrales Verstärkungselement

GFK, ummantelt

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,688 Zoll (17,5 mm)

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,5 dB/km 1,25 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 33 m -
Min. eingeschränkter Startmodus  220 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 200 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

166 lbs/kft (247 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR-ST1, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Weitere Standard-Compliance(s)

NFPA 130, NFPA 502

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 14.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
TT-1DK-024-LNNN Schwarz Rolle