Artikelnummer: TT-3D9-012-LNN

Transit, Innenbereich und Außenbereich, DN, OM3, 12f, Non-Unit, Sgl Jkt – LSZH, OFNR-ST1

Transitqualität, Innenbereich/Außenbereich, Verteilung, OM3, 12 Glasfasern, Non-Unit 900 µm, Einzelummantelung – LSZH, OFNR-ST1

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

LSZH – (raucharm und halogenfrei)

Pufferdurchmesser

900 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,290 Zoll (7,4 mm)

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale

Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m -
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1500 MHz*km 500 MHz*km

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/kft (45 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR-ST1, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Weitere Standard-Compliance(s)

NFPA 130, NFPA 502

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 14.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.29 Revisionsdatum: 14.11.2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung
TT-3D9-012-LNNN Schwarz Rolle