Artikelnummer: 23527
ACIC 300 V, 2 Pr #16 Str TC, PVC-Isolierung E1, IS/OS, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, 105 °C trocken 75 °C feucht CSA HLABCD SONNENBEST. -40 °C
Kanadisches Messkabel TC-ACIC 300 V, 2 Paar 16AWG (7x24) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, individuelle und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, 105 °C trocken 75 °C feucht CSA HLABCD SONNENBEST. -40 °C
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Äußere Abschirmung
Innere Ummantelung
Panzerung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Standards
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen
Ressourcen
Product Bulletin
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen