Artikelnummer: 179DTBHD1

6 GHz Ultra Mini BNC-Steckverbinder

Ultra Mini Kabel, HD, 6 GHz, BNC, 1 Stück Steckverbinder

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

HD-SDI, Video, Digitalvideo, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080P

Verpackung

50 pro Packung

Stückzahl

1

Materialien

Beschreibung Material
Mutter Messing, vernickelt
Gehäuse Messing, vernickelt
Kontakt Messing, vergoldet
Isolator PTFE

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Minimale Rückflussdämpfung (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

SMPTE 2081-1 Rückflussdämpfung oder besser

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

HD

Farbband

Gelb

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC-BR (Kompression), PS59/6/RGB (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

RG-Typ

Ultraminiatur 59

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

Q – STANDARDPAKETE KÖNNEN NICHT AUFGETEILT WERDEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.133 Revisionsdatum: 04.03.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.133 Revisionsdatum: 04.03.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
179DTBHD1 Gelb 845671002300