4794RBUHD1 B50

12 GHz BNC-Steckverbinder der Serie 7

…
Serie 7, 12 GHz, UHD, BNC, 1 Stück Steckverbinder

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Physikalische Merkmale (allgemein)

Verpackung

25er-Pack

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material
Mutter Poliertes Nickel
Gehäuse Poliertes Nickel
Kontakt Messing, vergoldet
Isolator PTFE
Elektrische Kenndaten
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm
Rückflussdämpfung
Frequenz [MHz] Minimale Rückflussdämpfung (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB
6000-12000 4 dB

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

SMPTE 2082-1 Rückflussdämpfung oder besser

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

UHD

Farbband

Weiß

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

KTH-1000 (Crimpen), KTH-201 (Crimpbacke)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

0,0460 – 0,0519 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

0,2283 – 0,2362 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

0,3110 – 0,3267 Zoll

Standards

Serie Typ

7

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Ja

Eignung

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 04.03.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC
4794RBUHD1 B50 Weiß 845671005561