DCX System
Maximierung der Signalintegrität und -nutzbarkeit mit der DCX-Infrastrukturlösung für End-to-End High-Density-Glasfaserkabel
DCX-Systemübersicht
Mit dem neuen DCX-System können Sie zahlreiche Glasfaserverbindungen handhaben und die Dichte der Glasfaser erhöhen, ohne dabei Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit einzugehen. Das System optimiert den ROI Ihrer Glasfaserinfrastruktur und bietet niedrigere Gesamtbetriebskosten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten.
Legen Sie los!
Mit DCX lässt sich die hohe Faserdichte platzsparend verwalten.
eStruxture, ein netzwerk- und cloudneutrales Rechenzentrum, wählte das DCX-System von Belden für seine 185.000 Quadratfuß große Anlage, da es einfach zu installieren und zu warten ist und eStruxture dadurch auf engem Raum Platz sparen kann.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit dem Vertrieb auf!
Vorteile des DCX-Systems
Skalierbar
Kabelmanagement für eine potenziell unbegrenzte Anzahl von Glasfaserverbindungen
Individuell anpassbar
Konfigurationen nebeneinander, Rücken an Rücken und links oder rechts
High-Density
Extrem hohe Dichte an Faseranschlüssen auf kleinstem Raum
Zukunftssichere Funktionalität
Ermöglicht die Migration von einer beliebigen Kombination aus 8- oder 12-faserigen vorkonfektionierten Adapterrahmen
Anwendungsbereiche der DCX-Systemkomponenten
Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?
Die Infrastrukturprodukte von Belden sind darauf ausgelegt, die Leistung gemeinsam zu optimieren und einen nahtlosen Implementierungs-Workflow zu ermöglichen.